Menü Suche

Leitspindeln

Auf Lager

Leitspindeln sind eine Art von Schrauben, die verwendet werden, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln, indem die Drehbewegung der Schraube in eine Vorwärtsbewegung der Mutter verwandelt wird. Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.

Sie werden bei Standardanwendungen verwendet, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern, oder wenn ein Kugelgewindetrieb aufgrund der Umgebungsbedingungen nicht geeignet ist. Sie sind robust, langlebig und kosteneffizienter als Kugelgewindetriebe.

Sie kommen zudem in der Robotik, im Automobilsektor und bei CNC-Maschinen zum Einsatz. Sie sind als standardmäßige Leitspindeln mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde. Bitte beachten Sie: Diese Leitspindeln haben, im Gegensatz zu Gewindestangen (mit denen sie nicht verwechselt werden sollten), eine dickere und stärkere Laufbahn, was sie ideal für Schwerlastanwendungen macht, bei denen eine wiederholte lineare Bewegung auftritt.

  • Leitspindeln sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
  • Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.
  • Kommen bei Standardanwendungen zum Einsatz, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern.
Material: Edelstahl 304, Stahl, 316 Edelstahl Seriennummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
420 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gewindegröße l1 Material d2 tol. 7e min Kaufen
187,0919 € - 220,1112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
316 Edelstahl
13.640
187,9849 € - 221,1621 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
1000.0
Stahl
39.977
208,2744 € - 245,0324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
Stahl
36.020
976,267 € - 1.148,5513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
2000.0
Stahl
74.425
362,876 € - 426,9081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
3000.0
Stahl
36.020
1.105,6156 € - 1.300,7198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
2000.0
Stahl
86.250
536,5004 € - 596,1083 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
1000.0
Stahl
91.250
681,9124 € - 802,2543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Stahl
64.425
119,3077 € - 149,133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
Stahl
25.094
500,1473 € - 588,4146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
316 Edelstahl
32.547
86,7758 € - 108,4734 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
316 Edelstahl
10.191
188,1822 € - 221,3889 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Stahl
32.547
55,8015 € - 74,4053 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
2000.0
Stahl
15.640
288,0829 € - 338,9257 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
1500.0
Stahl
39.977
1.117,6295 € - 1.241,8093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
2000.0
Stahl
91.250
564,4634 € - 664,0713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
3000.0
Stahl
39.977
33,7052 € - 44,9346 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
2000.0
Stahl
10.164
519,6789 € - 611,384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
316 Edelstahl
32.547
26,2082 € - 34,9398 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
Stahl
8.739
132,8271 € - 156,2619 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Stahl
40.020
  • von 21
Leitspindel TR16 x 4 2000.0 316 Edelstahl

20152888

Preisbereich
220,1112 € - 187,0919 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR44 x 14 1000.0 Stahl

20153908

Preisbereich
221,1621 € - 187,9849 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR44 x 14
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Steigung
    14.0
  • p1
    7.0
Leitspindel TR40 x 7 2000.0 Stahl

20152680

Preisbereich
245,0324 € - 208,2744 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
Leitspindel TR80 x 10 2000.0 Stahl

20153465

Preisbereich
1.148,5513 € - 976,267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR80 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Steigung
    10.0
  • p1
    10.0
Leitspindel TR40 x 14 3000.0 Stahl

20153519

Preisbereich
426,9081 € - 362,876 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 14
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Steigung
    14.0
  • p1
    7.0
Leitspindel TR95 x 16 2000.0 Stahl

20153281

Preisbereich
1.300,7198 € - 1.105,6156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR95 x 16
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Steigung
    16.0
  • p1
    16.0
Leitspindel TR100 x 16 1000.0 Stahl

20153496

Preisbereich
596,1083 € - 536,5004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR100 x 16
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Steigung
    16.0
  • p1
    16.0
Leitspindel TR70 x 10 2000.0 Stahl

20153458

Preisbereich
802,2543 € - 681,9124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR70 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Steigung
    10.0
  • p1
    10.0
Leitspindel TR28 x 5 2000.0 Stahl

20153380

Preisbereich
149,133 € - 119,3077 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR28 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR36 x 6 2000.0 316 Edelstahl

20152833

Preisbereich
588,4146 € - 500,1473 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR12 x 3 2000.0 316 Edelstahl

20152734

Preisbereich
108,4734 € - 86,7758 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Steigung
    3.0
  • p1
    3.0
Leitspindel TR36 x 6 2000.0 Stahl

20153403

Preisbereich
221,3889 € - 188,1822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR18 x 4 2000.0 Stahl

20153335

Preisbereich
74,4053 € - 55,8015 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR44 x 14 1500.0 Stahl

20153915

Preisbereich
338,9257 € - 288,0829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR44 x 14
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Steigung
    14.0
  • p1
    7.0
Leitspindel TR100 x 16 2000.0 Stahl

20153489

Preisbereich
1.241,8093 € - 1.117,6295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR100 x 16
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Steigung
    16.0
  • p1
    16.0
Leitspindel TR44 x 14 3000.0 Stahl

20153939

Preisbereich
664,0713 € - 564,4634 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR44 x 14
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Steigung
    14.0
  • p1
    7.0
Leitspindel TR12 x 6 2000.0 Stahl

20153021

Preisbereich
44,9346 € - 33,7052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    3.0
Leitspindel TR36 x 6 2000.0 316 Edelstahl

20152932

Preisbereich
611,384 € - 519,6789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR10 x 2 2000.0 Stahl

20152987

Preisbereich
34,9398 € - 26,2082 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 2
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Steigung
    2.0
  • p1
    2.0
Leitspindel TR44 x 7 1000.0 Stahl

20151669

Preisbereich
156,2619 € - 132,8271 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR44 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0