Menü Suche

Leiterplatten-Halterungen mit Rückverriegelung

Auf Lager

Diese Halterungen zur rückseitigen Montage werden an der Unterseite des Gehäuses montiert. Sie verfügen über einen dünnen Halbrundkopf für minimales Hervorragen unter dem Gehäuse. Für die Oberseite der Halterung, auf der die Leiterplatte ruht, gibt es vier Optionen: Schnappbefestigung, Bajonett, Spreizanker und flache Auflage.

Seriennummer: SR2749

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
258 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,093 € - 0,1722 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
15.9 mm
0,0864 € - 0,096 € 75714 Auf Lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
0,1115 € - 0,2065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
12.7 mm
0,0884 € - 0,1638 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
11.0 mm
0,0864 € - 0,096 € 2000 Auf Lager
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
10.0 mm
0,0706 € - 0,1308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
2.5 mm
0,1967 € - 0,1967 € 2970 Auf Lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,0383 € - 0,0426 € 768 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
6.0 mm
0,1166 € - 0,1668 € 14030 Auf Lager
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
4.8 mm
0,1027 € - 0,1141 € 1540 Auf Lager
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
8.0 mm
0,1048 € - 0,1941 € 2400 Auf Lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1168 € - 0,1668 € 2004 Auf Lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1173 € - 0,1304 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
0,0371 € - 0,0413 € 90 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
7.9 mm
0,108 € - 0,1124 € 8383 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
10.0 mm
0,0728 € - 0,0809 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,0744 € - 0,0826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,108 € - 0,1124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
12.0 mm
0,0627 € - 0,0697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
16.0 mm
0,1743 € - 0,1936 € 5642 Auf Lager
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
10.5 mm
  • von 13
Rückverriegelungsabstandhalter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151785

Preisbereich
0,1722 € - 0,093 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    2.8 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151822

Preisbereich
0,096 € - 0,0864 €

Lagerbestände
75714 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    2.9 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151778

Preisbereich
0,2065 € - 0,1115 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    2.8 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 11.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151679

Preisbereich
0,1638 € - 0,0884 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    2.8 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151754

Preisbereich
0,096 € - 0,0864 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    2.8 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 2.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151792

Preisbereich
0,1308 € - 0,0706 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    2.9 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151884

Preisbereich
0,1967 € - 0,1967 €

Lagerbestände
2970 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    2.9 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.0 mm PA6 Natur

10067727

Preisbereich
0,0426 € - 0,0383 €

Lagerbestände
768 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    5.8 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151716

Preisbereich
0,1668 € - 0,1166 €

Lagerbestände
14030 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    2.8 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151747

Preisbereich
0,1141 € - 0,1027 €

Lagerbestände
1540 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    2.8 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151815

Preisbereich
0,1941 € - 0,1048 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    2.9 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151853

Preisbereich
0,1668 € - 0,1168 €

Lagerbestände
2004 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    2.9 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151891

Preisbereich
0,1304 € - 0,1173 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    2.9 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 7.9 mm PA6 Natur

10067734

Preisbereich
0,0413 € - 0,0371 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    5.8 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023099

Preisbereich
0,1124 € - 0,108 €

Lagerbestände
8383 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10023136

Preisbereich
0,0809 € - 0,0728 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 16.0 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10023174

Preisbereich
0,0826 € - 0,0744 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023204

Preisbereich
0,1124 € - 0,108 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10023235

Preisbereich
0,0697 € - 0,0627 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 10.5 mm PA6 Natur

10331699

Preisbereich
0,1936 € - 0,1743 €

Lagerbestände
5642 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    3.6 mm