Menü Suche

Rückverriegelungsabstandhalter 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 8.0 mm | 0.315 in
Neue Essentra-Artikelnummer:

10151853

Hersteller-Artikelnummer:

CBRLDS435A

1004 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,1637 €
10000 + 0,1146 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

163,70 €

1000 x 0,1637 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Befestigungstyp Bohrung A Snap Lock
Befestigungstyp Bohrung B Schnappverschluss-Befestigung
Bohrungsdurchmesser A 3.0 mm
Verschlusskopf Höhe A 2.9 mm
Verschlusskopf Höhe B 2.7 mm
Plattenstärkenbereich A 1.6 mm
Plattenstärkenbereich B 0.8 - 1.6 mm
Abstandhalterlänge 8.0 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns