Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1602 € |
5000 - 9999 | 0,1464 € |
10000 - 19999 | 0,1395 € |
20000 + | 0,1315 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole Diameter A | 4.0 mm |
Hole Diameter A | 0.157 in |
Locking Head Height A | 10.3 mm |
Locking Head Height A | 0.406 in |
Locking Head Height B | 1.8 mm |
Locking Head Height B | 0.071 in |
Panel Thickness A Range | 1.6 mm |
Panel Thickness A Range | 0.063 in |
Panel Thickness B Range | 1.5 - 1.7 mm |
Panel Thickness B Range | 0.059 - 0.067 in |
Spacer Length | 9.5 mm |
Spacer Length | 0.374 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Style | 1 |
Commodity Code | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.