Menü Suche

Reverse Locking Standoff 16.0 mm PA 6 UL94 V-0 Natural

Artikelnr:

CRLCBSM1-16-19

10970 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2735 €
5000 - 9999 0,2597 €
10000 + 0,2473 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

273,50 €

1000 x 0,2735 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Colour Natural
Hole A Fix Type Snap Lock Fix
Hole B Fix Type Snap Lock Fix
Hole Diameter A 4.0 mm
Locking Head Height A 10.0 mm
Locking Head Height B 1.5 mm
Panel Thickness A Range 1.6 mm
Panel Thickness B Range 1.6 - 2.0 mm
Spacer Length 16.0 mm
Full Material Nylon 6/6
Material Flammability Standard UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns