Menü Suche

Reverse Locking Standoff 2.5 mm PA 6 Natural

Artikelnr:

100330700002

19286 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,3772 €
500 - 999 0,2749 €
1000 + 0,2031 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

37,72 €

100 x 0,3772 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Colour Natural
Hole A Fix Type Snap Lock Fix
Hole B Fix Type Snap Lock Fix
Hole Diameter A 3.0 mm
Locking Head Height A 2.7 mm
Panel Thickness A Range 1.6 - 1.9 mm
Panel Thickness B Range 0.8 - 1.0 mm
Spacer Length 2.5 mm
Full Material Nylon 6/6
Style 1
Commodity Code 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns