Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Gewindelänge | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3417 € - 1,1655 € | 40300 Auf Lager |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9701 € - 1,7177 € | 3350 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3646 € - 1,2418 € | 3200 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,542 € - 1,848 € | 6540 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5632 € - 1,919 € | 10800 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2224 € - 0,4069 € | 19751 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4702 € - 1,6055 € | 12600 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2941 € - 0,5447 € | 930 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3379 € - 0,5491 € | 8300 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,2309 € - 0,884 € | 10660 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2379 € - 0,9077 € | 24564 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,2139 € - 2,1462 € | 8050 Auf Lager |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7094 € - 1,3943 € | 3866 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6836 € - 0,7596 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3984 € - 1,3572 € | 26900 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2819 € - 0,5221 € | 11140 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5646 € - 1,2432 € | 4300 Auf Lager |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2224 € - 0,8515 € | 10800 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4183 € - 1,4296 € | 4460 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3127 € - 0,3474 € | 2700 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.