Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Gewindelänge | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9712 € - 3,7594 € | 100 Auf Lager |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,8591 € - 3,5269 € | 50 Auf Lager |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,7504 € - 1,4784 € | 950 Auf Lager |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9842 € - 1,0935 € | 4500 Auf Lager |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,5661 € - 1,7402 € | 1550 Auf Lager |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,4362 € - 3,1539 € | 5650 Auf Lager |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,3273 € - 2,1462 € | 263 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0703 € - 1,5173 € | 100 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8079 € - 1,5857 € | 6450 Auf Lager |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9144 € - 1,2869 € | 63 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7354 € - 1,0457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,49 € - 2,1188 € | 218 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3301 € - 2,9117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3924 € - 0,436 € | 15550 Auf Lager |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,786 € - 1,3806 € | 5000 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9719 € - 1,3806 € | 200 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9569 € - 1,8318 € | 458 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2275 € - 2,1052 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0197 € - 1,9411 € | 1665 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,326 € - 2,2555 € | 100 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.