Menü Suche

Leiterplatten-Abstandhalter ‒ sechskant / ohne Freistich

Auf Lager

Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
319 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Gewindelänge Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,8239 € - 1,1714 € 390 Auf Lager
Edelstahl
6.0 mm
5.0 mm
0,8329 € - 1,2038 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
8.0 mm
5.0 mm
0,3463 € - 0,5632 € 365 Auf Lager
Messing
12.0 mm
5.0 mm
0,2154 € - 0,822 € 1598 Auf Lager
Messing
8.0 mm
5.0 mm
0,719 € - 1,1045 € 4444 Auf Lager
Edelstahl
8.0 mm
M3
8.0 mm
1,145 € - 1,7771 € 950 Auf Lager
Edelstahl
8.0 mm
M5
12.0 mm
0,3463 € - 0,5632 € 6 Auf Lager
Messing
6.0 mm
M2
18.0 mm
0,2816 € - 0,5153 € 8510 Auf Lager
Messing
6.0 mm
M2.5
11.0 mm
1,0457 € - 1,1619 € 1198 Auf Lager
Edelstahl
6.0 mm
M2.5
10.0 mm
0,4952 € - 0,5503 € 2096 Auf Lager
Messing
6.0 mm
M2
20.0 mm
0,7533 € - 1,1489 € 22380 Auf Lager
Edelstahl
6.0 mm
10.0 mm
1,5857 € - 2,2282 € 14698 Auf Lager
Edelstahl
12.0 mm
M6
12.0 mm
0,6314 € - 0,7015 € 4620 Auf Lager
Messing
10.0 mm
M3
25.0 mm
0,9144 € - 1,2869 € 63 Auf Lager
Edelstahl
6.0 mm
M2.5
12.0 mm
0,7354 € - 1,0457 € 769 Auf Lager
Edelstahl
8.0 mm
M3
10.0 mm
1,043 € - 1,6951 € 308 Auf Lager
Edelstahl
8.0 mm
M5
10.0 mm
0,7969 € - 1,1319 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
8.0 mm
M3
15.0 mm
1,1981 € - 1,3312 € 950 Auf Lager
Edelstahl
6.0 mm
M2.5
20.0 mm
1,49 € - 2,1188 € 218 Auf Lager
Edelstahl
12.0 mm
M6
10.0 mm
0,7251 € - 1,2827 € 5255 Auf Lager
Messing
10.0 mm
M3
60.0 mm
  • von 16
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm M3 5.0 mm

10228111

Preisbereich
1,1714 € - 0,8239 €

Lagerbestände
390 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228173

Preisbereich
1,2038 € - 0,8329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228258

Preisbereich
0,5632 € - 0,3463 €

Lagerbestände
365 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10098431

Preisbereich
0,822 € - 0,2154 €

Lagerbestände
1598 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 8.0 mm

10227138

Preisbereich
1,1045 € - 0,719 €

Lagerbestände
4444 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 12.0 mm

10227480

Preisbereich
1,7771 € - 1,145 €

Lagerbestände
950 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 18.0 mm

10226964

Preisbereich
0,5632 € - 0,3463 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10097175

Preisbereich
0,5153 € - 0,2816 €

Lagerbestände
8510 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10227039

Preisbereich
1,1619 € - 1,0457 €

Lagerbestände
1198 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 20.0 mm

10226971

Preisbereich
0,5503 € - 0,4952 €

Lagerbestände
2096 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 4.0 mm M2 10.0 mm

10226926

Preisbereich
1,1489 € - 0,7533 €

Lagerbestände
22380 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 12.0 mm

10227763

Preisbereich
2,2282 € - 1,5857 €

Lagerbestände
14698 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 25.0 mm

10097687

Preisbereich
0,7015 € - 0,6314 €

Lagerbestände
4620 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10227046

Preisbereich
1,2869 € - 0,9144 €

Lagerbestände
63 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 10.0 mm

10227145

Preisbereich
1,0457 € - 0,7354 €

Lagerbestände
769 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 10.0 mm

10227466

Preisbereich
1,6951 € - 1,043 €

Lagerbestände
308 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 15.0 mm

10227176

Preisbereich
1,1319 € - 0,7969 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10227077

Preisbereich
1,3312 € - 1,1981 €

Lagerbestände
950 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 10.0 mm

10227749

Preisbereich
2,1188 € - 1,49 €

Lagerbestände
218 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M3 60.0 mm

10097892

Preisbereich
1,2827 € - 0,7251 €

Lagerbestände
5255 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3