Menü Suche

LED-ABstandhalter

Auf Lager

Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.

Seriennummer: SRLEDS1E

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Kompatibler LED-Typ Gesamthöhe Kaufen
0,0658 € - 0,0732 € 116 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
10.7 mm
0,0633 € - 0,0703 € 158 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
14 mm
0,1654 € - 0,1838 € 9000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
21.6 mm
0,1166 € - 0,1296 € 1774 Auf Lager
Länglich
Schwarz
PVC
4.8 mm
0,2055 € - 0,2351 € 3753 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PVC
6.4 mm
0,206 € - 0,2289 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PVC
12.7 mm
0,0192 € - 0,0213 € 201959 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
4.8 mm
0,1175 € - 0,1422 € 2000 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
15.9 mm
0,1153 € - 0,1282 € 1000 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PVC
9.5 mm
0,6147 € - 0,683 € 568 Auf Lager
Zylindrisch
Schwarz
PA
25.0 mm
0,0591 € - 0,0657 € 2000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
8.1 mm
0,0515 € - 0,0785 € 1000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
0,0597 € - 0,0664 € 31592 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
15.9 mm
0,0794 € - 0,1091 € 39457 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
6.4 mm
0,0431 € - 0,0479 € 18207 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
19.1 mm
0,0892 € - 0,1223 € 2875 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
9.5 mm
0,0581 € - 0,0646 € 7594 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
4.1 mm
0,0563 € - 0,0626 € 16196 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
6.1 mm
0,0538 € - 0,0598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
19.1 mm
0,1829 € - 0,2032 € 162 Auf Lager
Länglich
Schwarz
PVC
19.1 mm
  • von 5
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.420 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110560

Preisbereich
0,0732 € - 0,0658 €

Lagerbestände
116 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    10.7 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.550 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110607

Preisbereich
0,0703 € - 0,0633 €

Lagerbestände
158 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    14 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.850 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10314081

Preisbereich
0,1838 € - 0,1654 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    21.6 mm
LED-Abstandhalter 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10314128

Preisbereich
0,1296 € - 0,1166 €

Lagerbestände
1774 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Länglich
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.1 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 6.4 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10320952

Preisbereich
0,2351 € - 0,2055 €

Lagerbestände
3753 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Viereckig
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 12.7 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10320990

Preisbereich
0,2289 € - 0,206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Viereckig
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110041

Preisbereich
0,0213 € - 0,0192 €

Lagerbestände
201959 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110201

Preisbereich
0,1422 € - 0,1175 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
LED-Abstandhalter 9.5 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10320969

Preisbereich
0,1282 € - 0,1153 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Viereckig
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M5 25.0 mm

10368688

Preisbereich
0,683 € - 0,6147 €

Lagerbestände
568 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Zylindrisch
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.320 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110515

Preisbereich
0,0657 € - 0,0591 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    8.1 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110386

Preisbereich
0,0785 € - 0,0515 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
LED-Abstandhalter 4.0 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110010

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
31592 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
LED-Abstandhalter 4.0 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110058

Preisbereich
0,1091 € - 0,0794 €

Lagerbestände
39457 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110218

Preisbereich
0,0479 € - 0,0431 €

Lagerbestände
18207 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110256

Preisbereich
0,1223 € - 0,0892 €

Lagerbestände
2875 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.160 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110430

Preisbereich
0,0646 € - 0,0581 €

Lagerbestände
7594 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    4.1 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.240 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110478

Preisbereich
0,0626 € - 0,0563 €

Lagerbestände
16196 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    6.1 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.750 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110621

Preisbereich
0,0598 € - 0,0538 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
LED-Abstandhalter 8.1 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10314111

Preisbereich
0,2032 € - 0,1829 €

Lagerbestände
162 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Länglich
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.1 mm
  • Gesamthöhe
    19.1 mm