Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.
Seriennummer: SR1535 ,SRN0000
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Oberfläche | Knopfmaterial | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0748 € - 0,1497 € | 9000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,3586 € - 0,6779 € | 750 Auf Lager |
|
4.8 mm
|
Kein Finish
|
LDPE
|
Schnellmontage
|
||
| 0,33 € - 0,6236 € | 1125 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,6786 € - 1,3618 € | 117 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,1463 € - 2,1663 € | 350 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,3586 € - 0,6779 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,2023 € - 2,2748 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
6.4 mm
|
Kein Finish
|
LDPE
|
Schnellmontage
|
||
| 0,7188 € - 1,3618 € | 125 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,00 € - 2,0066 € | 175 Auf Lager |
|
19.1 mm
|
Kein Finish
|
LDPE
|
Schnellmontage
|
||
| 2,7117 € - 5,5526 € | 2 Auf Lager |
|
M10
|
Glänzend
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 6,2843 € - 7,8195 € | 660 Auf Lager |
|
M16
|
Glänzend
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 3,0994 € - 3,0994 € | 50 Auf Lager |
|
M4
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Threaded
|
||
| 25,1755 € - 25,1755 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Threaded
|
||
| 45,4325 € - 90,0023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Threaded
|
||
| 4,4889 € - 4,4889 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Threaded
|
||
| 66,0725 € - 130,9007 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Threaded
|
||
| 127,9771 € - 253,5317 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Threaded
|
||
| 6,3877 € - 7,963 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M16 x 2.0
|
Kein Finish
|
Phenolharz
|
Threaded
|
||
| 2,8106 € - 3,4291 € | 2 Auf Lager |
|
M6 x 1.0
|
Kein Finish
|
Phenolharz
|
Threaded
|
||
| 4,0064 € - 4,6056 € | 5 Auf Lager |
|
M10 x 1.5
|
Kein Finish
|
Phenolharz
|
Threaded