Menü Suche

Kugelknöpfe

Auf Lager

Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.

Seriennummer: SR1535 ,SRN0000

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
164 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Oberfläche Knopfmaterial Befestigungsmethode Kaufen
0,0748 € - 0,1497 € 9000 Auf Lager
12.0 mm
LDPE
0,3586 € - 0,6779 € 750 Auf Lager
4.8 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
0,33 € - 0,6236 € 1125 Auf Lager
25.0 mm
LDPE
0,6786 € - 1,3618 € 117 Auf Lager
30.0 mm
LDPE
1,1463 € - 2,1663 € 350 Auf Lager
36.0 mm
LDPE
0,3586 € - 0,6779 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
LDPE
1,2023 € - 2,2748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
0,7188 € - 1,3618 € 125 Auf Lager
30.0 mm
LDPE
1,00 € - 2,0066 € 175 Auf Lager
19.1 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
2,7117 € - 5,5526 € 2 Auf Lager
M10
Glänzend
Bakelit PA6 GF
Threaded
6,2843 € - 7,8195 € 660 Auf Lager
M16
Glänzend
Bakelit PA6 GF
Threaded
3,0994 € - 3,0994 € 50 Auf Lager
M4
Chrom
Edelstahl
Threaded
25,1755 € - 25,1755 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Chrom
Edelstahl
Threaded
45,4325 € - 90,0023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Chrom
Edelstahl
Threaded
4,4889 € - 4,4889 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Chrom
Edelstahl
Threaded
66,0725 € - 130,9007 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Chrom
Edelstahl
Threaded
127,9771 € - 253,5317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Chrom
Edelstahl
Threaded
6,3877 € - 7,963 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16 x 2.0
Kein Finish
Phenolharz
Threaded
2,8106 € - 3,4291 € 2 Auf Lager
M6 x 1.0
Kein Finish
Phenolharz
Threaded
4,0064 € - 4,6056 € 5 Auf Lager
M10 x 1.5
Kein Finish
Phenolharz
Threaded
  • von 9
Kugelknopf 12.0 mm (DIA) Schwarz

10099100

Preisbereich
0,1497 € - 0,0748 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm (DIA) 4.8 mm Schwarz

10101407

Preisbereich
0,6779 € - 0,3586 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    4.8 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm (DIA) Schwarz

10101568

Preisbereich
0,6236 € - 0,33 €

Lagerbestände
1125 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 30.0 mm (DIA) Schwarz

10101957

Preisbereich
1,3618 € - 0,6786 €

Lagerbestände
117 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 36.0 mm (DIA) Schwarz

10102107

Preisbereich
2,1663 € - 1,1463 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm (DIA) Schwarz

10101414

Preisbereich
0,6779 € - 0,3586 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 30.0 mm (DIA) 6.4 mm Schwarz

10101926

Preisbereich
2,2748 € - 1,2023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.4 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 30.0 mm (DIA) Schwarz

10101964

Preisbereich
1,3618 € - 0,7188 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 36.0 mm (DIA) 19.1 mm Schwarz

10102114

Preisbereich
2,0066 € - 1,00 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    19.1 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 40.0 mm M10 Bakelit PA6 GF Schwarz

10333389

Preisbereich
5,5526 € - 2,7117 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    37.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 50.0 mm M16 Bakelit PA6 GF Schwarz

10333426

Preisbereich
7,8195 € - 6,2843 €

Lagerbestände
660 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    46.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 20.0 mm M4 Edelstahl Natur

10285145

Preisbereich
3,0994 € - 3,0994 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 25.0 mm M8 Edelstahl Natur

10285176

Preisbereich
25,1755 € - 25,1755 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 32.0 mm M10 Edelstahl Natur

10285213

Preisbereich
90,0023 € - 45,4325 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 25.0 mm M10 Edelstahl Natur

10285183

Preisbereich
4,4889 € - 4,4889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kugelknopf 38.0 mm M6 Edelstahl Natur

10396346

Preisbereich
130,9007 € - 66,0725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 50.0 mm M10 Edelstahl Natur

10285251

Preisbereich
253,5317 € - 127,9771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kugelknopf 48.0 mm M16 x 2.0 Phenolharz Schwarz

10160404

Preisbereich
7,963 € - 6,3877 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 2.0
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 35.0 mm M6 x 1.0 Phenolharz Schwarz

10160435

Preisbereich
3,4291 € - 2,8106 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 48.0 mm M10 x 1.5 Phenolharz Schwarz

10160473

Preisbereich
4,6056 € - 4,0064 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926300090