Menü Suche

Kugelknöpfe

Auf Lager

Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.

Seriennummer: SR1535 ,SRN0000

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
164 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Oberfläche Knopfmaterial Befestigungsmethode Kaufen
1,4269 € - 3,3105 € 450 Auf Lager
37.3 mm
M8 x 1.25
Zink, farblos
PP
Einsatz mit Gewinde
0,882 € - 1,9834 € 570 Auf Lager
35.1 mm
M10 x 1.5
Zink, farblos
PP
Einsatz mit Gewinde
0,7501 € - 1,7551 € 360 Auf Lager
41.4 mm
M10/M12
Kein Finish
PP
Einsatz mit Gewinde
1,6851 € - 3,9384 € 275 Auf Lager
47.8 mm
M8 x 1.25
Zink, farblos
PP
Einsatz mit Gewinde
1,0083 € - 2,3373 € 520 Auf Lager
40.9 mm
M8 x 1.25
Zink, farblos
PP
Einsatz mit Gewinde
0,7678 € - 1,8978 € 450 Auf Lager
37.3 mm
M6 x 1.0
Zink, gelb
PP
Einsatz mit Gewinde
1,1782 € - 2,7198 € 350 Auf Lager
47.8 mm
M10 x 1.5
Zink, farblos
PP
Einsatz mit Gewinde
1,9162 € - 4,3379 € 350 Auf Lager
47.8 mm
M12
Kein Finish
PP
Einsatz mit Gewinde
2,0385 € - 4,5948 € 290 Auf Lager
47.8 mm
M12
Kein Finish
TPE
Einsatz mit Gewinde
0,8806 € - 2,1204 € 450 Auf Lager
38.1 mm
M8/M10
Kein Finish
PP
Einsatz mit Gewinde
0,9986 € - 2,2831 € 1350 Auf Lager
31.8 mm
M10 x 1.5
Zink, farblos
PP
Einsatz mit Gewinde
2,8131 € - 6,3357 € 380 Auf Lager
38.1 mm
M6/M8
Kein Finish
TPE
Einsatz mit Gewinde
1,7667 € - 4,0811 € 380 Auf Lager
41.4 mm
M8/M10
Kein Finish
TPE
Einsatz mit Gewinde
1,6716 € - 3,7957 € 580 Auf Lager
41.4 mm
M10/M12
Kein Finish
PP
Einsatz mit Gewinde
1,9569 € - 4,4806 € 350 Auf Lager
47.8 mm
M6 x 1.0
Zink, gelb
PP
Einsatz mit Gewinde
1,0233 € - 2,3373 € 340 Auf Lager
40.9 mm
M10 x 1.5
Zink, farblos
PP
Einsatz mit Gewinde
4,6431 € - 5,8109 € 67 Auf Lager
M12 x 1.75
Kein Finish
Phenolharz
Threaded
2,68 € - 2,68 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
Kein Finish
Phenolharz
Threaded
4,0488 € - 5,5874 € 5 Auf Lager
M12 x 1.75
Kein Finish
Phenolharz
Threaded
1,6952 € - 1,6952 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Kein Finish
Thermoplastik
Threaded
  • von 9
Kugelknopf 1.470 in M8 x 1.25 PP Schwarz

10558881

Preisbereich
3,3105 € - 1,4269 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    37.3 mm
  • Knopfhöhe
    35.6 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Oberfläche
    Zink, farblos
  • Einsatz-Material
    Stahl
Kugelknopf 1.380 in M10 x 1.5 PP Schwarz

10558775

Preisbereich
1,9834 € - 0,882 €

Lagerbestände
570 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    35.1 mm
  • Knopfhöhe
    32.5 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Oberfläche
    Zink, farblos
  • Einsatz-Material
    Stahl
Kugelknopf 1.630 in M10/M12 PP Schwarz

10558430

Preisbereich
1,7551 € - 0,7501 €

Lagerbestände
360 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    41.4 mm
  • Knopfhöhe
    38.1 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M10/M12
  • Oberfläche
    Kein Finish
Kugelknopf 1.880 in M8 x 1.25 PP Schwarz

10558904

Preisbereich
3,9384 € - 1,6851 €

Lagerbestände
275 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    47.8 mm
  • Knopfhöhe
    44.5 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Oberfläche
    Zink, farblos
  • Einsatz-Material
    Stahl
Kugelknopf 1.610 in M8 x 1.25 PP Schwarz

10558898

Preisbereich
2,3373 € - 1,0083 €

Lagerbestände
520 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.9 mm
  • Knopfhöhe
    38.6 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Oberfläche
    Zink, farblos
  • Einsatz-Material
    Stahl
Kugelknopf 1.470 in M6 x 1.0 PP Schwarz

10558836

Preisbereich
1,8978 € - 0,7678 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    37.3 mm
  • Knopfhöhe
    35.6 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Oberfläche
    Zink, gelb
  • Einsatz-Material
    Stahl
Kugelknopf 1.880 in M10 x 1.5 PP Schwarz

10558805

Preisbereich
2,7198 € - 1,1782 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    47.8 mm
  • Knopfhöhe
    44.5 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Oberfläche
    Zink, farblos
  • Einsatz-Material
    Stahl
Kugelknopf 1.880 in M12 PP Schwarz

10558508

Preisbereich
4,3379 € - 1,9162 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    47.8 mm
  • Knopfhöhe
    44.5 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Oberfläche
    Kein Finish
Kugelknopf 1.880 in M12 TPE Schwarz

10558515

Preisbereich
4,5948 € - 2,0385 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    47.8 mm
  • Knopfhöhe
    44.5 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Oberfläche
    Kein Finish
Kugelknopf 1.500 in M8/M10 PP Schwarz

10558416

Preisbereich
2,1204 € - 0,8806 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    38.1 mm
  • Knopfhöhe
    35.1 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8/M10
  • Oberfläche
    Kein Finish
Kugelknopf 1.250 in M10 x 1.5 PP Schwarz

10558768

Preisbereich
2,2831 € - 0,9986 €

Lagerbestände
1350 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    31.8 mm
  • Knopfhöhe
    29.2 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Oberfläche
    Zink, farblos
  • Einsatz-Material
    Stahl
Kugelknopf 1.500 in M6/M8 TPE Schwarz

10558386

Preisbereich
6,3357 € - 2,8131 €

Lagerbestände
380 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    38.1 mm
  • Knopfhöhe
    35.1 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6/M8
  • Oberfläche
    Kein Finish
Kugelknopf 1.630 in M8/M10 TPE Schwarz

10558423

Preisbereich
4,0811 € - 1,7667 €

Lagerbestände
380 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    41.4 mm
  • Knopfhöhe
    38.1 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8/M10
  • Oberfläche
    Kein Finish
Kugelknopf 1.630 in M10/M12 PP Schwarz

10558447

Preisbereich
3,7957 € - 1,6716 €

Lagerbestände
580 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    41.4 mm
  • Knopfhöhe
    38.1 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M10/M12
  • Oberfläche
    Kein Finish
Kugelknopf 1.880 in M6 x 1.0 PP Schwarz

10558850

Preisbereich
4,4806 € - 1,9569 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    47.8 mm
  • Knopfhöhe
    44.5 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Oberfläche
    Zink, gelb
  • Einsatz-Material
    Stahl
Kugelknopf 1.610 in M10 x 1.5 PP Schwarz

10558799

Preisbereich
2,3373 € - 1,0233 €

Lagerbestände
340 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.9 mm
  • Knopfhöhe
    38.6 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Oberfläche
    Zink, farblos
  • Einsatz-Material
    Stahl
Kugelknopf 48.0 mm M12 x 1.75 Phenolharz Schwarz

10160398

Preisbereich
5,8109 € - 4,6431 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm M10 x 1.5 Phenolharz Schwarz

10419229

Preisbereich
2,68 € - 2,68 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 35.0 mm M12 x 1.75 Phenolharz Schwarz

10160466

Preisbereich
5,5874 € - 4,0488 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm M6 Thermoplastik Schwarz

10560822

Preisbereich
1,6952 € - 1,6952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Thermoplastik
  • Zolltarifnummer
    3926909790