Menü Suche

Kugelgelenke

Auf Lager

Diese Kugelgelenke können dazu verwendet werden, zwei Komponenten auf vielfältige Weise miteinander zu verbinden. Sie sind stark und langlebig und garantieren eine zuverlässige Leistung, selbst bei enormen Belastungen. Sie ermöglichen eine effiziente und präzise Bewegung und sorgen für einen problemlosen Betrieb und reduzierte Reibung.

Sie haben ein kugelförmiges Ende und ein Kugelpfannengehäuse, was für Bewegungsfreiheit und Flexibilität sorgt. Die Konstruktion ermöglicht Rotation und Winkelbewegungen, was ideal ist für multidirektionale Anwendungen.

Sie werden ohne Sechskantmutter geliefert. Da sie einfach zu installieren sind und eine sichere Verbindung bieten, werden sie häufig in Automatisierungssystemen, medizinischer Ausrüstung und im Bauwesen verwendet.

  • Ermöglichen eine effiziente und präzise Bewegung und sorgen für einen problemlosen Betrieb und reduzierte Reibung.
  • Sie haben ein kugelförmiges Ende und ein Kugelpfannengehäuse, was für viel Mobilität und Flexibilität sorgt.
  • Kommen in Automatisierungssystemen, bei medizinischen Geräten und Bauausrüstungen zum Einsatz.
Material: Edelstahl 303, Stahl Seriennummer: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d4 Gewinderichtung d1 l1 ±0.3 Material d3 Kaufen
17,2312 € - 24,619 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Edelstahl 303
16.0
46,9657 € - 62,6175 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Edelstahl 303
22.0
4,3817 € - 6,2566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Stahl
16.0
10,8829 € - 15,5499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Stahl
22.0
46,9657 € - 62,6175 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Edelstahl 303
22.0
2,629 € - 3,7499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
Edelstahl 303
8.0
10,4957 € - 14,9894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Stahl
22.0
4,7281 € - 6,7559 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Stahl
16.0
4,1779 € - 5,9713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Stahl
16.0
9,9963 € - 14,2863 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Stahl
22.0
9,9963 € - 14,2863 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Stahl
22.0
1,8647 € - 2,6697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
Stahl
10.0
2,1704 € - 3,0977 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
Stahl
13.0
3,9639 € - 5,6656 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
Edelstahl 303
10.0
9,497 € - 13,573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Edelstahl 303
16.0
4,1473 € - 5,9305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
14.8
Left Hand
10.0
25.0
Edelstahl 303
10.0
49,0852 € - 65,4503 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Edelstahl 303
22.0
6,2464 € - 8,9162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Stahl
16.0
9,5276 € - 13,6131 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
Edelstahl 303
8.0
8,7226 € - 12,4601 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
Edelstahl 303
10.0
  • von 2
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 16.0 M12 Edelstahl 303

20213145

Preisbereich
24,619 € - 17,2312 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 19.0 M14 Edelstahl 303

20213169

Preisbereich
62,6175 € - 46,9657 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 16.0 M10 Stahl

20212971

Preisbereich
6,2566 € - 4,3817 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 19.0 M16 Stahl

20213015

Preisbereich
15,5499 € - 10,8829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 19.0 M14 Edelstahl 303

20213084

Preisbereich
62,6175 € - 46,9657 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 8.0 M5 Edelstahl 303

20213022

Preisbereich
3,7499 € - 2,629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 19.0 M16 Stahl

20212919

Preisbereich
14,9894 € - 10,4957 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 16.0 M12 Stahl

20212889

Preisbereich
6,7559 € - 4,7281 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 16.0 M10 Stahl

20212872

Preisbereich
5,9713 € - 4,1779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 19.0 M14 Stahl

20213008

Preisbereich
14,2863 € - 9,9963 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 19.0 M14 Stahl

20212995

Preisbereich
14,2863 € - 9,9963 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 10.0 M6 Stahl

20212858

Preisbereich
2,6697 € - 1,8647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 13.0 M8 Stahl

20212865

Preisbereich
3,0977 € - 2,1704 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 10.0 M6 Edelstahl 303

20213039

Preisbereich
5,6656 € - 3,9639 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 16.0 M12 Edelstahl 303

20213060

Preisbereich
13,573 € - 9,497 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 10.0 M6 Edelstahl 303

20213114

Preisbereich
5,9305 € - 4,1473 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 19.0 M16 Edelstahl 303

20213176

Preisbereich
65,4503 € - 49,0852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 16.0 M12 Stahl

20212988

Preisbereich
8,9162 € - 6,2464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 8.0 M5 Edelstahl 303

20217020

Preisbereich
13,6131 € - 9,5276 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 10.0 M6 Edelstahl 303

20217037

Preisbereich
12,4601 € - 8,7226 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0