Diese Kugelgelenke mit Dichtungskappen werden dazu verwendet, zwei Komponenten auf vielfältige Weise miteinander zu verbinden. Es kommt zu wenig Reibung und Verschleiß, was für eine lang andauernde Leistung und einen problemlosen Betrieb sorgt.
Sie bestehen aus einer Gelenkkugel und einer passenden Gelenkpfanne, was für Bewegungsfreiheit der zwei Abschnitte relativ zueinander sorgt. Bei den meisten Kugelgelenken wird die Kugel auf einer Spindel positioniert, die sich innerhalb eines Gehäuses dreht. Das Gehäuse ist typischerweise an beide Komponenten angebracht, die miteinander verbunden werden sollen. Eine Dichtkappe ist mit dem Gehäuse verbunden, um das Eindringen von Staub, Schmutz und anderen Partikeln in das Gelenk und damit Schäden zu verhindern.
Sie werden ohne Sechskantmutter geliefert. Da sie einfach zu installieren sind und eine sichere Verbindung bieten, werden sie häufig in Automatisierungssystemen, medizinischer Ausrüstung und im Bauwesen verwendet.
Material: Edelstahl, Stahl Seriennummer: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | d4 | Gewinderichtung | d1 | l1 ±0.3 | Material | d3 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3409 € - 6,2057 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stahl
|
16.0
|
||
| 9,283 € - 13,2571 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Edelstahl
|
16.0
|
||
| 4,7281 € - 6,7559 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stahl
|
16.0
|
||
| 11,0153 € - 15,7333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Edelstahl
|
16.0
|
||
| 2,2316 € - 3,1894 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Stahl
|
10.0
|
||
| 54,4349 € - 72,5731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Edelstahl
|
22.0
|
||
| 9,5174 € - 13,5934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Stahl
|
22.0
|
||
| 4,5753 € - 6,5317 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Edelstahl
|
8.0
|
||
| 10,3632 € - 14,806 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Stahl
|
22.0
|
||
| 9,9963 € - 14,2863 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Stahl
|
22.0
|
||
| 8,5799 € - 12,2585 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Edelstahl
|
8.0
|
||
| 63,3308 € - 84,4343 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Edelstahl
|
22.0
|
||
| 4,2492 € - 6,063 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Edelstahl
|
10.0
|
||
| 54,4349 € - 72,5731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Edelstahl
|
22.0
|
||
| 4,5651 € - 6,5216 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stahl
|
16.0
|
||
| 27,8798 € - 39,8327 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Edelstahl
|
22.0
|
||
| 9,4359 € - 13,4813 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Edelstahl
|
16.0
|
||
| 1,8443 € - 2,629 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stahl
|
8.0
|
||
| 2,5576 € - 3,6582 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stahl
|
13.0
|
||
| 2,5373 € - 3,6276 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stahl
|
13.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.