Menü Suche

Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 16.0 M12 Edelstahl

Kugelgelenke mit Dichtkappe in Linksausführung ermöglichen gleichmäßige Dreh- und Linearbewegungen. Das Gelenk kann sich in alle Richtungen bewegen, wenn sich die Kugel in der Kugelpfanne dreht. Die Dichtkappe verhindert das Austreten von Schmiermittel und das Eindringen von Schmutz und Verunreinigungen. Ohne Sechskantmutter und aus Edelstahl gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20213480

Hersteller-Artikelnummer:

20213480

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 16,0323 €
50 - 99 14,4332 €
100 - 199 12,8238 €
200 - 499 12,0242 €
500 + 11,2247 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

16,03 €

1 x 16,0323 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewinderichtung Left Hand
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M12
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Gewicht g 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Auszugskraft min. kg 8.0
Statische Belastung max. kg 400.0
Dyn. Belastung C max. kg 160.0
Für die Bewegung erforderliche Kraft max. kg 8.0
Material Edelstahl
Kappenmaterial Neopren

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns