Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Konische Stopfen mit Ringlasche sind für eine einfache Entfernung und Installation konzipiert. Das konische Profil sorgt für zusätzliche Vielseitigkeit. Die Stopfen bieten Schutz vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Mit einer stabilen Ringlasche für eine bessere Handhabung beim Entfernen des Stopfens. Nachdem der Stopfen eingesetzt wurde, deckt der Ring die Innenwände des Anwendungsteils ab und bietet so zusätzlichen Schutz.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTCFPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | H | d2 | Gewindegröße | d1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,043 € - 0,0477 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,10 € - 0,1111 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0812 € - 0,0902 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,043 € - 0,0477 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
GAS 1/8"
|
|
||
| 0,1144 € - 0,1271 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
GAS 3/4"
|
|
||
| 0,082 € - 0,0912 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,0829 € - 0,0922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,0787 € - 0,0875 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
GAS 3/8"
|
|
||
| 0,1071 € - 0,119 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0847 € - 0,0941 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,035 € - 0,0389 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1562 € - 0,1736 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
GAS 1"
|
|
||
| 0,0752 € - 0,0835 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,0715 € - 0,0794 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,10 € - 0,1111 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,1071 € - 0,119 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
GAS 1/2"
|
|
||
| 0,1144 € - 0,1271 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,0742 € - 0,0825 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,0898 € - 0,0998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,0357 € - 0,0397 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |