Menü Suche

Konische Knöpfe

Auf Lager

Konische Knöpfe bieten einen kugelförmigen Griff am oberen Ende und verfügen über eine längere Schaftlänge. Sie sind in einer Vielzahl von Formen und Größen erhältlich. Diese hebelartigen Knöpfe eignen sich ausgezeichnet als Bedienelemente für Positionierungs-, Klemm- und Verschiebevorgänge.

Seriennummer: SR1533 ,SR6538

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Kaufen
2,0521 € - 3,0714 € 193 Auf Lager
41.4 mm
M10;M12
Selbstschneidend
0,882 € - 1,3726 € 1422 Auf Lager
35.1 mm
M6;M8
Selbstschneidend
0,8426 € - 1,3087 € 929 Auf Lager
35.1 mm
M10;M12
Selbstschneidend
1,3577 € - 2,1065 € 249 Auf Lager
35.1 mm
M10;M12
Selbstschneidend
3,5008 € - 3,5008 € 4700 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
1,9082 € - 4,0073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Durchgangsloch
1,9082 € - 4,0073 € 4000 Auf Lager
M5
1,5782 € - 3,5855 € 3400 Auf Lager
M12
2,4534 € - 5,1523 € 5250 Auf Lager
M10
7,9103 € - 9,3007 € 50 Auf Lager
M12
Blindloch mit Gewinde
2,7199 € - 6,7539 € 150 Auf Lager
M6
Blindloch mit Gewinde
4,3391 € - 5,4234 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Blindloch mit Gewinde
5,6503 € - 6,60 € 26 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
9,4617 € - 11,8513 € 3 Auf Lager
M12
Bolzen mit Gewinde
2,4391 € - 3,4434 € 142 Auf Lager
M8
Blindloch mit Gewinde
3,4721 € - 4,62 € 40 Auf Lager
M10
Blindloch mit Gewinde
2,4247 € - 3,4004 € 220 Auf Lager
M6
Gewindebohrung
1,5639 € - 3,2842 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Bolzen mit Gewinde
4,4478 € - 5,0016 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Bolzen mit Gewinde
1,7355 € - 3,6445 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Durchgangsloch
  • von 4
Konischer Knopf 1.630 in M10;M12 TPE Schwarz

10558492

Preisbereich
3,0714 € - 2,0521 €

Lagerbestände
193 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    41.4 mm
  • Knopfhöhe
    61.5 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    19.1 mm
  • Innengewindegröße
    M10;M12
  • Einsatz-Material
    Selbstschneidend
Konischer Knopf 1.380 in M6;M8 PP Schwarz

10558393

Preisbereich
1,3726 € - 0,882 €

Lagerbestände
1422 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    35.1 mm
  • Knopfhöhe
    50.8 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    16.0 mm
  • Innengewindegröße
    M6;M8
  • Einsatz-Material
    Selbstschneidend
Konischer Knopf 1.380 in M10;M12 PP Schwarz

10558461

Preisbereich
1,3087 € - 0,8426 €

Lagerbestände
929 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    35.1 mm
  • Knopfhöhe
    50.8 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    18.3 mm
  • Innengewindegröße
    M10;M12
  • Einsatz-Material
    Selbstschneidend
Konischer Knopf 1.380 in M10;M12 TPE Schwarz

10558478

Preisbereich
2,1065 € - 1,3577 €

Lagerbestände
249 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    35.1 mm
  • Knopfhöhe
    50.8 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    12.7 mm
  • Innengewindegröße
    M10;M12
  • Einsatz-Material
    Selbstschneidend
Konischer Knopf 23.0 mm M10 Schwarz

10260746

Preisbereich
3,5008 € - 3,5008 €

Lagerbestände
4700 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 21.0 mm M10 Schwarz PA

10260777

Preisbereich
4,0073 € - 1,9082 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Durchgangsloch
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 15.0 mm M5 Schwarz

10261101

Preisbereich
4,0073 € - 1,9082 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Nylon 6
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 31.0 mm M12 Schwarz

10261149

Preisbereich
3,5855 € - 1,5782 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Nylon 6
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 28.0 mm M10 Schwarz

10261187

Preisbereich
5,1523 € - 2,4534 €

Lagerbestände
5250 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Nylon 6
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 29.0 mm M12 Schwarz Phenolharz

10189306

Preisbereich
9,3007 € - 7,9103 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 21.0 mm M6 Schwarz Phenolharz

10189368

Preisbereich
6,7539 € - 2,7199 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konischer Knopf 28.0 mm M10 Schwarz Phenolharz

10189481

Preisbereich
5,4234 € - 4,3391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 23.0 mm M10 Schwarz

10189382

Preisbereich
6,60 € - 5,6503 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Konischer Knopf 31.0 mm M12 Schwarz

10189276

Preisbereich
11,8513 € - 9,4617 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Konischer Knopf 23.0 mm M8 Schwarz PA

10214183

Preisbereich
3,4434 € - 2,4391 €

Lagerbestände
142 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 26.0 mm M10 Schwarz PA

10214220

Preisbereich
4,62 € - 3,4721 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 20.0 mm M6 Schwarz

10214268

Preisbereich
3,4004 € - 2,4247 €

Lagerbestände
220 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Gewindebohrung
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 18.0 mm M6 Schwarz

10260722

Preisbereich
3,2842 € - 1,5639 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 28.0 mm M12 Schwarz

10260753

Preisbereich
5,0016 € - 4,4478 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 26.0 mm M12 Schwarz PA

10260791

Preisbereich
3,6445 € - 1,7355 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Durchgangsloch
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7318190090