Konische Kappen und Stopfen in schwerer Ausführung schützen Rohrleitungen und Anschlüsse mit und ohne Gewinde. Verfügen über eine dickere Wandung und einen Dichtungsring, was zu mehr Schutz und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen führt als die normale Version. Werden für Anwendungen im Maschinenbau, in der Automobilindustrie und in der Industrie verwendet.Schützen Rohre mit und ohne Gewinde, Anschlüsse und Zugänge während Lagerung und Transport vor Beschädigungen, Staub und Schmutz.Verfügen über eine stabile Wandung und einen Dichtring für maximalen Schutz.Werden für Anwendungen im Maschinenbau, in der Automobilbranche und der Industrie verwendet. Material: LDPE Farbe: Weiß, Rot Seriennummer: SR1003
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1126 € - 0,2232 € | 1500 Auf Lager |
0.291 in
7.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
||
| 0,1294 € - 0,2563 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.768 in
19.5 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.