Konische Kappen und Stopfen mit breitem Flansch bieten zusätzlichen Oberflächenschutz. Der breitere Flansch verhindert, dass das Teil versehentlich durch das Gegenstück nach unten gedrückt wird. Sie können als Stopfen oder Kappe verwendet werden. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.
Diese Komponenten mit Doppelfunktion werden in der Regel zum Schutz vor Schäden, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.
Sie lassen sich einfach anbringen und entfernen und haben ein praktisches Design zum Aufschieben bzw. Einstecken.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | d1 | D | h | d3 | d4 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0563 € - 0,1327 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,0781 € - 0,1202 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.417 in
10.6 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,0781 € - 0,1827 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.52 in
13.2 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.