Menü Suche

Konische Kappen und Stopfen ‒ breiter Flansch

Auf Lager

Konische Kappen und Stopfen mit breitem Flansch bieten zusätzlichen Oberflächenschutz. Der breitere Flansch verhindert, dass das Teil versehentlich durch das Gegenstück nach unten gedrückt wird. Sie können als Stopfen oder Kappe verwendet werden. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.

Diese Komponenten mit Doppelfunktion werden in der Regel zum Schutz vor Schäden, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.

Sie lassen sich einfach anbringen und entfernen und haben ein praktisches Design zum Aufschieben bzw. Einstecken.

  • Verhindert, dass der Stopfen versehentlich durch das Kontaktstück nach unten gedrückt wird.
  • Schützen Rohre, Anschlüsse und Zugänge mit und ohne Gewinde vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit, Ablagerungen und Korrosion.
  • Geeignet für den Einsatz in Hydrauliksystemen, Automobilkomponenten, in der chemischen oder medizinischen Industrie.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
83 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 D h d3 d4 Typ Kaufen
1,6059 € - 3,3725 € 570 Auf Lager
99.0 mm
95.4 mm
108.0 mm
19.7 mm
94.3 mm
97.6 mm
2
1,2135 € - 2,5484 € 600 Auf Lager
82.6 mm
77.0 mm
96.0 mm
25.5 mm
74.2 mm
80.8 mm
2
0,274 € - 0,5167 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
34.0 mm
47.0 mm
17.0 mm
32.2 mm
35.6 mm
2
0,5954 € - 2,3695 € 1755 Auf Lager
68.3 mm
60.5 mm
78.0 mm
32.0 mm
57.0 mm
65.7 mm
2
0,5348 € - 1,1231 € 2160 Auf Lager
52.3 mm
47.0 mm
62.0 mm
25.5 mm
45.4 mm
49.7 mm
2
1,3992 € - 2,9385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0 mm
81.9 mm
102.0 mm
29.0 mm
80.1 mm
89.3 mm
2
0,6576 € - 2,5279 € 1350 Auf Lager
71.0 mm
68.0 mm
87.0 mm
35.0 mm
67.0 mm
70.0 mm
2
0,2675 € - 0,377 € 5979 Auf Lager
24.8 mm
22.9 mm
32.5 mm
14.5 mm
20.5 mm
23.2 mm
1
0,6376 € - 2,5279 € 750 Auf Lager
57.1 mm
70.5 mm
88.0 mm
25.5 mm
65.0 mm
74.1 mm
2
0,1406 € - 0,1702 € 6630 Auf Lager
27.8 mm
25.0 mm
36.5 mm
17.0 mm
24.0 mm
26.4 mm
2
0,0929 € - 0,1731 € 994 Auf Lager
13.9 mm
12.2 mm
22.5 mm
9.5 mm
10.4 mm
12.5 mm
1
0,1844 € - 0,1844 € 10000 Auf Lager
6.5 mm
5.0 mm
14.5 mm
9.5 mm
2.8 mm
4.5 mm
1
0,1731 € - 0,1731 € 10993 Auf Lager
5.3 mm
4.5 mm
13.5 mm
8.0 mm
2.9 mm
3.7 mm
1
0,5269 € - 2,0763 € 990 Auf Lager
65.5 mm
60.8 mm
77.0 mm
29.0 mm
59.3 mm
64.5 mm
2
0,6437 € - 1,3519 € 1080 Auf Lager
57.0 mm
53.0 mm
69.0 mm
25.5 mm
50.9 mm
55.5 mm
2
0,0543 € - 0,0735 € 400 Auf Lager
12.4 mm
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
11.4 mm
12.4 mm
2
0,2752 € - 0,3085 € 3000 Auf Lager
25.3 mm
22.5 mm
55.4 mm
17.3 mm
20.8 mm
23.5 mm
4
0,1108 € - 0,1706 € 3600 Auf Lager
17.4 mm
15.5 mm
26.2 mm
13.4 mm
13.9 mm
16.1 mm
2
0,117 € - 0,1802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.4 mm
20.8 mm
31.7 mm
15.8 mm
18.8 mm
22.0 mm
2
0,1108 € - 0,1706 € 6300 Auf Lager
16.7 mm
14.7 mm
25 mm
13.4 mm
13.2 mm
15.4 mm
3
  • von 5
Konische Kappe und Stopfen LDPE 95.4 mm 99.0 mm Gelb

10134375

Preisbereich
3,3725 € - 1,6059 €

Lagerbestände
570 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    94.3 mm
  • d4
    97.6 mm
  • d1
    95.4 mm
  • d2
    99.0 mm
  • D
    108.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 77.0 mm 82.6 mm Gelb

10134306

Preisbereich
2,5484 € - 1,2135 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    74.2 mm
  • d4
    80.8 mm
  • d1
    77.0 mm
  • d2
    82.6 mm
  • D
    96.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 34.0 mm 38.0 mm Gelb

10134016

Preisbereich
0,5167 € - 0,274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d3
    32.2 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    34.0 mm
  • d2
    38.0 mm
  • D
    47.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 60.5 mm 68.3 mm Gelb

10134207

Preisbereich
2,3695 € - 0,5954 €

Lagerbestände
1755 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    65.7 mm
  • d1
    60.5 mm
  • d2
    68.3 mm
  • D
    78.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 47.0 mm 52.3 mm Gelb

10134115

Preisbereich
1,1231 € - 0,5348 €

Lagerbestände
2160 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    45.4 mm
  • d4
    49.7 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    52.3 mm
  • D
    62.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 81.9 mm 90.0 mm Gelb

10134344

Preisbereich
2,9385 € - 1,3992 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d3
    80.1 mm
  • d4
    89.3 mm
  • d1
    81.9 mm
  • d2
    90.0 mm
  • D
    102.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 68.0 mm 71.0 mm Gelb

10134245

Preisbereich
2,5279 € - 0,6576 €

Lagerbestände
1350 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    67.0 mm
  • d4
    70.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    71.0 mm
  • D
    87.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 22.9 mm 24.8 mm Gelb

10133903

Preisbereich
0,377 € - 0,2675 €

Lagerbestände
5979 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    20.5 mm
  • d4
    23.2 mm
  • d1
    22.9 mm
  • d2
    24.8 mm
  • D
    32.5 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 70.5 mm 57.1 mm Gelb

10134276

Preisbereich
2,5279 € - 0,6376 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    65.0 mm
  • d4
    74.1 mm
  • d1
    70.5 mm
  • d2
    57.1 mm
  • D
    88.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 25.0 mm 27.8 mm Gelb

10133934

Preisbereich
0,1702 € - 0,1406 €

Lagerbestände
6630 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    24.0 mm
  • d4
    26.4 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    27.8 mm
  • D
    36.5 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 12.2 mm 13.9 mm Gelb

10133644

Preisbereich
0,1731 € - 0,0929 €

Lagerbestände
994 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • D
    22.5 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 5.0 mm 6.5 mm Gelb

10133484

Preisbereich
0,1844 € - 0,1844 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    6.5 mm
  • D
    14.5 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 4.5 mm 5.3 mm Gelb

10133460

Preisbereich
0,1731 € - 0,1731 €

Lagerbestände
10993 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    2.9 mm
  • d4
    3.7 mm
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.3 mm
  • D
    13.5 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 60.8 mm 65.5 mm Gelb

10134191

Preisbereich
2,0763 € - 0,5269 €

Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    59.3 mm
  • d4
    64.5 mm
  • d1
    60.8 mm
  • d2
    65.5 mm
  • D
    77.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 53.0 mm 57.0 mm Gelb

10134146

Preisbereich
1,3519 € - 0,6437 €

Lagerbestände
1080 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    50.9 mm
  • d4
    55.5 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • D
    69.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PIR 9.5 mm 12.4 mm Rot

10074701

Preisbereich
0,0735 € - 0,0543 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    12.4 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    12.4 mm
  • D
    15.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PIR 22.5 mm 25.3 mm Rot

10083628

Preisbereich
0,3085 € - 0,2752 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    20.8 mm
  • d4
    23.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.3 mm
  • D
    55.4 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 15.5 mm 17.4 mm Blau

10160046

Preisbereich
0,1706 € - 0,1108 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    13.9 mm
  • d4
    16.1 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.4 mm
  • D
    26.2 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 20.8 mm 23.4 mm Blau

10160060

Preisbereich
0,1802 € - 0,117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d3
    18.8 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.4 mm
  • D
    31.7 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 14.99 mm 16.74 mm Blau

10160121

Preisbereich
0,1706 € - 0,1108 €

Lagerbestände
6300 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • D
    25 mm