Menü Suche

Konische Kappen und Stopfen ‒ breiter Flansch

Auf Lager

Konische Kappen und Stopfen mit breitem Flansch bieten zusätzlichen Oberflächenschutz. Der breitere Flansch verhindert, dass das Teil versehentlich durch das Gegenstück nach unten gedrückt wird. Sie können als Stopfen oder Kappe verwendet werden. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.

Diese Komponenten mit Doppelfunktion werden in der Regel zum Schutz vor Schäden, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.

Sie lassen sich einfach anbringen und entfernen und haben ein praktisches Design zum Aufschieben bzw. Einstecken.

  • Verhindert, dass der Stopfen versehentlich durch das Kontaktstück nach unten gedrückt wird.
  • Schützen Rohre, Anschlüsse und Zugänge mit und ohne Gewinde vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit, Ablagerungen und Korrosion.
  • Geeignet für den Einsatz in Hydrauliksystemen, Automobilkomponenten, in der chemischen oder medizinischen Industrie.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
83 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 D h d3 d4 Typ Kaufen
0,0357 € - 0,075 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.4 mm
29.2 mm
47.3 mm
12.7 mm
28.0 mm
30.3 mm
2
0,0543 € - 0,0735 € 400 Auf Lager
12.4 mm
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
11.4 mm
12.4 mm
2
0,1108 € - 0,1706 € 7650 Auf Lager
16.7 mm
14.7 mm
25 mm
13.4 mm
13.2 mm
15.4 mm
3
0,117 € - 0,1802 € 12300 Auf Lager
22.1 mm
19.2 mm
30.1 mm
14.7 mm
17.6 mm
20.5 mm
3
0,1295 € - 0,1994 € 8100 Auf Lager
28.1 mm
25.0 mm
36.5 mm
18.9 mm
23.4 mm
26.4 mm
2
0,2936 € - 0,4522 € 1100 Auf Lager
48.0 mm
43.9 mm
58.7 mm
18.9 mm
41.9 mm
46.4 mm
2
0,0858 € - 0,1321 € 1900 Auf Lager
12.1 mm
10.8 mm
20.6 mm
10.2 mm
9.5 mm
10.7 mm
4
0,0789 € - 0,1883 € 5000 Auf Lager
15.5 mm
13.5 mm
30.0 mm
9.5 mm
11.4 mm
13.2 mm
4
0,251 € - 0,6236 € 320 Auf Lager
37.2 mm
33.3 mm
50.8 mm
22.2 mm
32.0 mm
35.6 mm
2
0,0789 € - 0,1883 € 5400 Auf Lager
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
13.2 mm
15.4 mm
2
0,2855 € - 0,6719 € 49700 Auf Lager
44.8 mm
41.4 mm
57.2 mm
19.0 mm
39.7 mm
43.0 mm
2
0,5567 € - 1,5366 € 54000 Auf Lager
66.4 mm
62.0 mm
83.0 mm
28.0 mm
59.0 mm
64.3 mm
2
0,1357 € - 0,209 € 2000 Auf Lager
35.1 mm
31.4 mm
42.8 mm
18.9 mm
29.6 mm
33.3 mm
0,0671 € - 0,1033 € 85250 Auf Lager
6.1 mm
4.4 mm
14.3 mm
11.8 mm
2.8 mm
4.5 mm
0,092 € - 0,1418 € 21000 Auf Lager
12.9 mm
11.2 mm
20.8 mm
11.8 mm
9.4 mm
11.3 mm
4
0,0914 € - 0,2187 € 8500 Auf Lager
20.0 mm
17.5 mm
34.9 mm
14.3 mm
18.9 mm
22.0 mm
4
0,0796 € - 0,1225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.6 mm
9.3 mm
18.8 mm
10.2 mm
7.6 mm
9.0 mm
4
10160114 0,1045 € - 0,161 € 14000 Auf Lager
15.6 mm
13.5 mm
23.9 mm
11.9 mm
11.9 mm
14.5 mm
4
0,1108 € - 0,1706 € 17500 Auf Lager
19.7 mm
17.5 mm
28.6 mm
14.2 mm
15.7 mm
18.3 mm
3
0,0773 € - 0,1191 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.4 mm
6.0 mm
12.3 mm
10.2 mm
3.7 mm
6.2 mm
4
  • von 5
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PIR 29.2 mm 31.4 mm Rot

10126394

Preisbereich
0,075 € - 0,0357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d3
    28.0 mm
  • d4
    30.3 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    31.4 mm
  • D
    47.3 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PIR 9.5 mm 12.4 mm Rot

10074701

Preisbereich
0,0735 € - 0,0543 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    12.4 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    12.4 mm
  • D
    15.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 14.99 mm 16.74 mm Blau

10160121

Preisbereich
0,1706 € - 0,1108 €

Lagerbestände
7650 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • D
    25 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 19.18 mm 22.1 mm Blau

10160145

Preisbereich
0,1802 € - 0,117 €

Lagerbestände
12300 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    20.5 mm
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    22.1 mm
  • D
    30.1 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 24.99 mm 28.07 mm Blau

10160176

Preisbereich
0,1994 € - 0,1295 €

Lagerbestände
8100 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.4 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.1 mm
  • D
    36.5 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 43.9 mm 48.0 mm Blau

10160084

Preisbereich
0,4522 € - 0,2936 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    41.9 mm
  • d4
    46.4 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    48.0 mm
  • D
    58.7 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 10.85 mm 12.07 mm Blau

10160213

Preisbereich
0,1321 € - 0,0858 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    9.5 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.8 mm
  • d2
    12.1 mm
  • D
    20.6 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PIR 13.5 mm 15.5 mm Rot

10084908

Preisbereich
0,1883 € - 0,0789 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    13.2 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • D
    30.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PIR 33.3 mm 37.2 mm Rot

10084946

Preisbereich
0,6236 € - 0,251 €

Lagerbestände
320 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    50.8 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PIR 14.7 mm 16.9 mm Rot

10092156

Preisbereich
0,1883 € - 0,0789 €

Lagerbestände
5400 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PIR 41.4 mm 44.8 mm Rot

10092194

Preisbereich
0,6719 € - 0,2855 €

Lagerbestände
49700 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • D
    57.2 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PIR 62.0 mm 66.4 mm Rot

10092231

Preisbereich
1,5366 € - 0,5567 €

Lagerbestände
54000 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    59.0 mm
  • d4
    64.3 mm
  • d1
    62.0 mm
  • d2
    66.4 mm
  • D
    83.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 31.42 mm 35.1 mm Blau

10160183

Preisbereich
0,209 € - 0,1357 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    29.6 mm
  • d4
    33.3 mm
  • d1
    31.4 mm
  • d2
    35.1 mm
  • D
    42.8 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 4.39 mm 6.1 mm Blau

10160169

Preisbereich
0,1033 € - 0,0671 €

Lagerbestände
85250 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.5 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • D
    14.3 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 11.18 mm 12.93 mm Blau

10160220

Preisbereich
0,1418 € - 0,092 €

Lagerbestände
21000 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    9.4 mm
  • d4
    11.3 mm
  • d1
    11.2 mm
  • d2
    12.9 mm
  • D
    20.8 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE - PIR 17.5 mm 20.0 mm Rot

10084915

Preisbereich
0,2187 € - 0,0914 €

Lagerbestände
8500 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    18.9 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    34.9 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 9.3 mm 10.6 mm Blau

10160107

Preisbereich
0,1225 € - 0,0796 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.0 mm
  • d1
    9.3 mm
  • d2
    10.6 mm
  • D
    18.8 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 13.46 mm 15.65 mm Blau

10160114

Preisbereich
0,161 € - 0,1045 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    14.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.6 mm
  • D
    23.9 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 17.53 mm 19.69 mm Blau

10160138

Preisbereich
0,1706 € - 0,1108 €

Lagerbestände
17500 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    15.7 mm
  • d4
    18.3 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.7 mm
  • D
    28.6 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 6.0 mm 7.4 mm Blau

10160091

Preisbereich
0,1191 € - 0,0773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d3
    3.7 mm
  • d4
    6.2 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.4 mm
  • D
    12.3 mm