Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.
Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.
Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb, Transparent
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2528 € - 5,0562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.142 in
156.0 mm
|
6.587 in
167.3 mm
|
6.39 in
162.3 mm
|
5.976 in
151.8 mm
|
6.252 in
158.8 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,1329 € - 0,3015 € | 5700 Auf Lager |
1.047 in
26.6 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0626 € - 0,1374 € | 6905 Auf Lager |
0.72 in
18.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,1534 € - 0,3489 € | 7600 Auf Lager |
1.201 in
30.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 1,2841 € - 2,5813 € | 15535 Auf Lager |
5.236 in
133.0 mm
|
5.63 in
143.0 mm
|
5.394 in
137.0 mm
|
5.126 in
130.2 mm
|
5.283 in
134.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0847 € - 0,1901 € | 10250 Auf Lager |
0.886 in
22.5 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0516 € - 0,1176 € | 9000 Auf Lager |
0.634 in
16.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0368 € - 0,0591 € | 20000 Auf Lager |
0.339 in
8.6 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,1633 € - 0,3636 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.335 in
33.9 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,259 € - 0,259 € | 7043 Auf Lager |
1.961 in
49.8 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 4,576 € - 9,728 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.051 in
153.7 mm
|
7.043 in
178.9 mm
|
6.358 in
161.5 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 1,3221 € - 2,9864 € | 2975 Auf Lager |
4.39 in
111.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
4.63 in
117.6 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,1312 € - 0,2956 € | 1650 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,818 € - 1,8303 € | 250 Auf Lager |
3.445 in
87.5 mm
|
3.807 in
96.7 mm
|
3.685 in
93.6 mm
|
3.319 in
84.3 mm
|
3.563 in
90.5 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 1,4643 € - 3,3116 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.079 in
129.0 mm
|
5.492 in
139.5 mm
|
5.319 in
135.1 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,2393 € - 0,2393 € | 13651 Auf Lager |
1.811 in
46.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0463 € - 0,1014 € | 11500 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0681 € - 0,1431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.835 in
21.2 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 1,943 € - 4,4944 € | 30 Auf Lager |
5.492 in
139.5 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0664 € - 0,1493 € | 12300 Auf Lager |
0.764 in
19.4 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.