Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | d2 | Material | H | Fingerlasche | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,2031 € - 27,2031 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.437 in
61.9 mm
|
Schwarz
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,2576 € - 0,2872 € | 1185 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Gelb
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 4,2945 € - 4,2945 € | 606 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Schwarz
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 6,9697 € - 6,9697 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.406 in
35.7 mm
|
Schwarz
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0595 € - 0,0744 € | 84946 Auf Lager |
0.024 in
0.6 mm
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 21,1204 € - 21,1204 € | 8 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
Natur
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
6 – Offen
|
||
| 10,3068 € - 10,3068 € | 56 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Schwarz
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 17,0934 € - 17,0934 € | 90 Auf Lager |
2.28 in
57.9 mm
|
Schwarz
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 96,9992 € - 96,9992 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.5 in
88.9 mm
|
Schwarz
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,8367 € - 0,8367 € | 14 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0562 € - 0,0562 € | 116548 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silikon
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 0,3421 € - 0,6386 € | 3375 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPG
|
1.28 in
32.5 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,2647 € - 0,2647 € | 6637 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 1,2686 € - 1,2686 € | 193 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Natur
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 4,562 € - 4,562 € | 2000 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Gelb
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 6,3079 € - 6,3079 € | 150 Auf Lager |
1.469 in
37.3 mm
|
Rot
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 16,2768 € - 16,2768 € | 308 Auf Lager |
2.437 in
61.9 mm
|
Natur
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 10,7291 € - 10,7291 € | 25 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
Natur
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 700 Auf Lager |
1.187 in
30.15 mm
|
Natur
|
1.437 in
36.50 mm
|
Silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Mit Abziehlasche
|
1
|
|||
| 2,4422 € - 2,4422 € | 500 Auf Lager |
1.031 in
26.19 mm
|
Natur
|
1.25 in
31.75 mm
|
Silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Mit Abziehlasche
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.