Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Image
Type 3
Image
Type 4 – Schwere Ausführung
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
0,2182 € - 0,2421 € 2363 Auf Lager
3.2 mm
Pink
6.4 mm
Silikon
25.4 mm
2
1,2531 € - 1,2531 € 1100 Auf Lager
19.2 mm
Blau
24.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
2
0,4238 € - 0,4717 € 2834 Auf Lager
11.1 mm
Lila
15.9 mm
Silikon
22.2 mm
2
1,2686 € - 1,2686 € 193 Auf Lager
19.1 mm
Natur
23.5 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
4,562 € - 4,562 € 2000 Auf Lager
27.0 mm
Gelb
34.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
6,3079 € - 6,3079 € 150 Auf Lager
37.3 mm
Rot
44.5 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
0,3421 € - 0,6386 € 3375 Auf Lager
7.0 mm
Schwarz
14.2 mm
TPG
32.5 mm
Ohne Abziehlasche
4 – Schwere Ausführung
0,8222 € - 0,9152 € 11780 Auf Lager
15.5 mm
Hellgrün
20.0 mm
Silikon
16.0 mm
2
0,2647 € - 0,2647 € 6637 Auf Lager
3.2 mm
Natur
9.5 mm
Silikon
31.8 mm
Ohne Abziehlasche
3
0,3646 € - 0,3646 € 1018 Auf Lager
6.5 mm
Orange
11.5 mm
Silikon
25.0 mm
2
1,1348 € - 1,1348 € 1048 Auf Lager
19.0 mm
Hellblau
23.5 mm
Silikon
19.5 mm
2
1,1081 € - 1,232 € 997 Auf Lager
18.3 mm
Hellblau
23.8 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,3055 € - 0,3252 € 21243 Auf Lager
6.4 mm
Rot
11.1 mm
Silikon
25.1 mm
Ohne Abziehlasche
3
3,7031 € - 3,7031 € 655 Auf Lager
24.0 mm
Pink
27.9 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
6,8852 € - 6,8852 € 550 Auf Lager
31.7 mm
Natur
39.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
10192283 18,6845 € - 19,8813 € 60 Auf Lager
68.0 mm
Grün
82.0 mm
Silikon
38.1 mm
Ohne Abziehlasche
3
0,2689 € - 0,2886 € 2549 Auf Lager
4.0 mm
Rot
8.0 mm
Silikon
19.0 mm
Ohne Abziehlasche
3
3,337 € - 3,337 € 394 Auf Lager
23.0 mm
Grün
27.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
5,0689 € - 5,0689 € 5742 Auf Lager
30.2 mm
Blau
36.5 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
7,2936 € - 7,2936 € 600 Auf Lager
42.0 mm
Natur
50.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
  • von 9
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silikon Pink

10288610

Preisbereich
0,2421 € - 0,2182 €

Lagerbestände
2363 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikon Blau

10293232

Preisbereich
1,2531 € - 1,2531 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silikon Lila

10293270

Preisbereich
0,4717 € - 0,4238 €

Lagerbestände
2834 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silikon Natur

10192207

Preisbereich
1,2686 € - 1,2686 €

Lagerbestände
193 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silikon Gelb

10192245

Preisbereich
4,562 € - 4,562 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silikon Rot

10192559

Preisbereich
6,3079 € - 6,3079 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPG Schwarz

10241479

Preisbereich
0,6386 € - 0,3421 €

Lagerbestände
3375 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    TPG
Konischer Maskierungsstopfen 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikon Hellgrün

10293294

Preisbereich
0,9152 € - 0,8222 €

Lagerbestände
11780 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silikon Natur

10192177

Preisbereich
0,2647 € - 0,2647 €

Lagerbestände
6637 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikon Orange

10293263

Preisbereich
0,3646 € - 0,3646 €

Lagerbestände
1018 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silikon Hellblau

10293300

Preisbereich
1,1348 € - 1,1348 €

Lagerbestände
1048 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikon Hellblau

10293317

Preisbereich
1,232 € - 1,1081 €

Lagerbestände
997 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silikon Rot

10192191

Preisbereich
0,3252 € - 0,3055 €

Lagerbestände
21243 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silikon Pink

10192221

Preisbereich
3,7031 € - 3,7031 €

Lagerbestände
655 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10192269

Preisbereich
6,8852 € - 6,8852 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silikon Grün

10192283

Preisbereich
19,8813 € - 18,6845 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silikon Rot

10192184

Preisbereich
0,2886 € - 0,2689 €

Lagerbestände
2549 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silikon Grün

10192214

Preisbereich
3,337 € - 3,337 €

Lagerbestände
394 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silikon Blau

10192252

Preisbereich
5,0689 € - 5,0689 €

Lagerbestände
5742 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10192276

Preisbereich
7,2936 € - 7,2936 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon