Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
0,1194 € - 0,1326 € 28946 Auf Lager
1.6 mm
Natur
3.2 mm
Silikon
15.9 mm
2
5,618 € - 5,618 € 386 Auf Lager
36.0 mm
Natur
43.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
0,4111 € - 0,4533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
14.3 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,566 € - 0,6279 € 5300 Auf Lager
15.9 mm
Natur
19.8 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,2267 € - 0,252 € 15136 Auf Lager
6.4 mm
Natur
9.5 mm
Silikon
12.7 mm
2
0,3154 € - 0,3506 € 12483 Auf Lager
8.7 mm
Natur
11.9 mm
Silikon
20.7 mm
2
1,2109 € - 1,346 € 295 Auf Lager
19.8 mm
Natur
25.4 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,4252 € - 0,4717 € 7070 Auf Lager
10.3 mm
Natur
15.1 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,1661 € - 0,1661 € 45577 Auf Lager
1.6 mm
Natur
4.8 mm
Silikon
15.9 mm
2
4,562 € - 4,562 € 2000 Auf Lager
27.0 mm
Gelb
34.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
10192283 18,6845 € - 19,8813 € 60 Auf Lager
68.0 mm
Grün
82.0 mm
Silikon
38.1 mm
Ohne Abziehlasche
3
6,3079 € - 6,3079 € 150 Auf Lager
37.3 mm
Rot
44.5 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
0,3182 € - 0,3182 € 3 Auf Lager
3.2 mm
Schwarz
12.7 mm
TPG
50.8 mm
Ohne Abziehlasche
3
0,3421 € - 0,6386 € 3375 Auf Lager
7.0 mm
Schwarz
14.2 mm
TPG
32.5 mm
Ohne Abziehlasche
4
1,1348 € - 1,1348 € 1048 Auf Lager
19.0 mm
Hellblau
23.5 mm
Silikon
19.5 mm
2
21,1204 € - 21,1204 € 8 Auf Lager
76.2 mm
Natur
88.9 mm
Silikon
38.1 mm
Ohne Abziehlasche
6
0,2886 € - 0,3196 € 7381 Auf Lager
8.5 mm
Orange
11.0 mm
Silikon
17.5 mm
2
0,8222 € - 0,9152 € 11780 Auf Lager
15.5 mm
Hellgrün
20.0 mm
Silikon
16.0 mm
2
0,3055 € - 0,3252 € 27243 Auf Lager
6.4 mm
Rot
11.1 mm
Silikon
25.1 mm
Ohne Abziehlasche
3
0,2647 € - 0,2647 € 6637 Auf Lager
3.2 mm
Natur
9.5 mm
Silikon
31.8 mm
Ohne Abziehlasche
3
  • von 9
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikon Natur

10242360

Preisbereich
0,1326 € - 0,1194 €

Lagerbestände
28946 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silikon Natur

10186084

Preisbereich
5,618 € - 5,618 €

Lagerbestände
386 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249024

Preisbereich
0,4533 € - 0,4111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silikon Natur

10242438

Preisbereich
0,6279 € - 0,566 €

Lagerbestände
5300 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silikon Natur

10248980

Preisbereich
0,252 € - 0,2267 €

Lagerbestände
15136 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silikon Natur

10242407

Preisbereich
0,3506 € - 0,3154 €

Lagerbestände
12483 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silikon Natur

10242445

Preisbereich
1,346 € - 1,2109 €

Lagerbestände
295 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silikon Natur

10242414

Preisbereich
0,4717 € - 0,4252 €

Lagerbestände
7070 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silikon Natur

10242377

Preisbereich
0,1661 € - 0,1661 €

Lagerbestände
45577 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silikon Gelb

10192245

Preisbereich
4,562 € - 4,562 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silikon Grün

10192283

Preisbereich
19,8813 € - 18,6845 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silikon Rot

10192559

Preisbereich
6,3079 € - 6,3079 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPG Schwarz

10241455

Preisbereich
0,3182 € - 0,3182 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    TPG
Konischer Maskierungsstopfen 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPG Schwarz

10241479

Preisbereich
0,6386 € - 0,3421 €

Lagerbestände
3375 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    TPG
Konischer Maskierungsstopfen 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silikon Hellblau

10293300

Preisbereich
1,1348 € - 1,1348 €

Lagerbestände
1048 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikon Natur

10293171

Preisbereich
21,1204 € - 21,1204 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silikon Orange

10293256

Preisbereich
0,3196 € - 0,2886 €

Lagerbestände
7381 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikon Hellgrün

10293294

Preisbereich
0,9152 € - 0,8222 €

Lagerbestände
11780 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silikon Rot

10192191

Preisbereich
0,3252 € - 0,3055 €

Lagerbestände
27243 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silikon Natur

10192177

Preisbereich
0,2647 € - 0,2647 €

Lagerbestände
6637 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon