Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
8,4154 € - 8,4154 € 300 Auf Lager
47.63 mm
Natur
55.96 mm
Silikon
44.45 mm
Mit Abziehlasche
1
2,4886 € - 2,4886 € 500 Auf Lager
26.19 mm
Natur
31.75 mm
Silikon
44.45 mm
Mit Abziehlasche
1
1700 Auf Lager
23.01 mm
Natur
27.0 mm
Silikon
44.45 mm
Mit Abziehlasche
1
  • von 9
Konischer Stopfen mit Lasche (ID) Natur Silikon

20566678

Preisbereich
8,4154 € - 8,4154 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    47.63 mm
  • d2
    55.96 mm
  • H
    44.45 mm
  • Fingerlasche
    Mit Abziehlasche
  • Gewindegrößen (alle)
    M56
Konischer Stopfen mit Lasche (ID) Natur Silikon

20566647

Preisbereich
2,4886 € - 2,4886 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    26.19 mm
  • d2
    31.75 mm
  • H
    44.45 mm
  • Fingerlasche
    Mit Abziehlasche
  • Gewindegrößen (alle)
    M33
Konischer Stopfen mit Lasche (ID) Natur Silikon

20566630


Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    23.01 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    44.45 mm
  • Fingerlasche
    Mit Abziehlasche
  • Gewindegrößen (alle)
    M27