Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | d2 | Material | H | Fingerlasche | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,8282 € - 9,8282 € | 50 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Natur
|
2.48 in
63.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1693 € - 0,1693 € | 36577 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 9,0391 € - 9,4839 € | 1029 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Schwarz
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0606 € - 0,0759 € | 84946 Auf Lager |
0.024 in
0.6 mm
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 21,5217 € - 21,5217 € | 8 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
Natur
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
6
|
||
| 0,1282 € - 0,1373 € | 41614 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 0,1965 € - 0,2195 € | 12421 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Pink
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,4318 € - 0,4806 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
Lila
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 1,1564 € - 1,1564 € | 948 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Hellblau
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikon
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,2726 € - 0,3027 € | 55619 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Gelb
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2223 € - 0,2467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
Pink
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,251 € - 0,2783 € | 20551 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Grün
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 1,2769 € - 1,2769 € | 1000 Auf Lager |
0.756 in
19.2 mm
|
Blau
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
2
|
||
| 3,1134 € - 3,2713 € | 11982 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
Natur
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 4,6343 € - 4,6343 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.126 in
54.0 mm
|
Natur
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 10,7608 € - 11,9804 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.252 in
82.6 mm
|
Natur
|
4 in
101.6 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 0,251 € - 0,2783 € | 53000 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Natur
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 1,1989 € - 1,1989 € | 321 Auf Lager |
1.469 in
37.3 mm
|
Natur
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,8595 € - 3,8595 € | 290 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
Natur
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,7217 € - 1,8221 € | 565 Auf Lager |
1.031 in
26.2 mm
|
Natur
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.