Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
1,0703 € - 1,2511 € 19457 Auf Lager
11.1 mm
Schwarz
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,0631 € - 1,2439 € 65770 Auf Lager
15.9 mm
Schwarz
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
14,0321 € - 14,0321 € 3322 Auf Lager
50.0 mm
Schwarz
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
64,2783 € - 67,6644 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
88.9 mm
Natur
127.0 mm
Silikon
50.8 mm
Ohne Abziehlasche
6
53,9909 € - 53,9909 € 3 Auf Lager
82.6 mm
Schwarz
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
1,8795 € - 1,8795 € 10195 Auf Lager
19.1 mm
Schwarz
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,1166 € - 0,1365 € 54207 Auf Lager
1.6 mm
Schwarz
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
6,6143 € - 6,6143 € 111 Auf Lager
38.0 mm
Schwarz
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,1097 € - 0,1097 € 86958 Auf Lager
4.8 mm
Schwarz
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
3,343 € - 3,343 € 5512 Auf Lager
23.8 mm
Schwarz
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0847 € - 0,106 € 47991 Auf Lager
0.8 mm
Natur
2.1 mm
Silikon
49.0 mm
5,2082 € - 5,4952 € 694 Auf Lager
36.0 mm
Schwarz
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
7,6617 € - 7,6617 € 215 Auf Lager
37.3 mm
Schwarz
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1635 € - 0,1822 € 4156 Auf Lager
1.6 mm
Blau
4.8 mm
Silikon
19.1 mm
2
0,8379 € - 0,9326 € 11680 Auf Lager
15.5 mm
Hellgrün
20.0 mm
Silikon
16.0 mm
2
0,2941 € - 0,3256 € 6881 Auf Lager
8.5 mm
Orange
11.0 mm
Silikon
17.5 mm
2
0,2582 € - 0,2582 € 12301 Auf Lager
4.8 mm
Gelb
8.7 mm
Silikon
15.9 mm
2
11,923 € - 11,923 € 1300 Auf Lager
47.6 mm
Schwarz
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0705 € - 0,0882 € 48498 Auf Lager
0.6 mm
Schwarz
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
27,72 € - 27,72 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
61.9 mm
Schwarz
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
  • von 9
Konischer Maskierungsstopfen 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377543

Preisbereich
1,2511 € - 1,0703 €

Lagerbestände
19457 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Schwarz

10249451

Preisbereich
1,2439 € - 1,0631 €

Lagerbestände
65770 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249598

Preisbereich
14,0321 € - 14,0321 €

Lagerbestände
3322 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikon Natur

10293195

Preisbereich
67,6644 € - 64,2783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Schwarz

10249642

Preisbereich
53,9909 € - 53,9909 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Konischer Maskierungsstopfen 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Schwarz

10249468

Preisbereich
1,8795 € - 1,8795 €

Lagerbestände
10195 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Schwarz

10249277

Preisbereich
0,1365 € - 0,1166 €

Lagerbestände
54207 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Schwarz

10249697

Preisbereich
6,6143 € - 6,6143 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Konischer Maskierungsstopfen 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Schwarz

10249314

Preisbereich
0,1097 € - 0,1097 €

Lagerbestände
86958 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249482

Preisbereich
3,343 € - 3,343 €

Lagerbestände
5512 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Stopfen 0.8 mm 2.1 mm Silikon Natur

10287583

Preisbereich
0,106 € - 0,0847 €

Lagerbestände
47991 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Konischer Maskierungsstopfen 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Schwarz

10249673

Preisbereich
5,4952 € - 5,2082 €

Lagerbestände
694 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249543

Preisbereich
7,6617 € - 7,6617 €

Lagerbestände
215 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikon Blau

10288580

Preisbereich
0,1822 € - 0,1635 €

Lagerbestände
4156 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikon Hellgrün

10293294

Preisbereich
0,9326 € - 0,8379 €

Lagerbestände
11680 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silikon Orange

10293256

Preisbereich
0,3256 € - 0,2941 €

Lagerbestände
6881 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silikon Gelb

10288627

Preisbereich
0,2582 € - 0,2582 €

Lagerbestände
12301 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249581

Preisbereich
11,923 € - 11,923 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Stopfen 0.6 mm 2.0 mm EPDM Schwarz

10287613

Preisbereich
0,0882 € - 0,0705 €

Lagerbestände
48498 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Konischer Maskierungsstopfen 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Schwarz

10249628

Preisbereich
27,72 € - 27,72 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Material
    EPDM