Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
0,1347 € - 0,1347 € 39207 Auf Lager
0.8 mm
Natur
3.2 mm
Silikon
15.9 mm
2
4,2039 € - 4,2039 € 1000 Auf Lager
26.2 mm
Grün
32.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
2,9413 € - 2,9413 € 258 Auf Lager
38.1 mm
Natur
46.0 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,5064 € - 0,5624 € 8722 Auf Lager
14.3 mm
Natur
19.1 mm
Silikon
14.3 mm
3
2,2239 € - 2,3386 € 97 Auf Lager
31.8 mm
Natur
38.9 mm
Silikon
25.4 mm
3
1,5639 € - 1,5639 € 10851 Auf Lager
23.8 mm
Natur
27.9 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,0911 € - 0,1012 € 77994 Auf Lager
0.4 mm
Natur
1.6 mm
Silikon
15.9 mm
2
1,8795 € - 1,8795 € 10195 Auf Lager
19.1 mm
Schwarz
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
2,1665 € - 2,1665 € 960 Auf Lager
30.2 mm
Natur
36.5 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,4619 € - 0,5409 € 28607 Auf Lager
6.4 mm
Schwarz
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,8881 € - 1,0387 € 6876 Auf Lager
10.3 mm
Schwarz
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,8522 € - 0,9943 € 6280 Auf Lager
14.3 mm
Schwarz
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
10,5026 € - 10,5026 € 56 Auf Lager
44.5 mm
Schwarz
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
17,4182 € - 17,4182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
57.9 mm
Schwarz
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4921 € - 0,548 € 25957 Auf Lager
11.1 mm
Natur
17.5 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,2955 € - 0,3271 € 11455 Auf Lager
8.7 mm
Natur
11.1 mm
Silikon
17.5 mm
2
0,2223 € - 0,2482 € 35246 Auf Lager
3.2 mm
Natur
6.4 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,2783 € - 0,2783 € 32015 Auf Lager
4.8 mm
Schwarz
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
7,1021 € - 7,1021 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.7 mm
Schwarz
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,5107 € - 0,5983 € 7147 Auf Lager
8.7 mm
Schwarz
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
  • von 9
Konischer Maskierungsstopfen 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikon Natur

10242353

Preisbereich
0,1347 € - 0,1347 €

Lagerbestände
39207 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silikon Grün

10192238

Preisbereich
4,2039 € - 4,2039 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249123

Preisbereich
2,9413 € - 2,9413 €

Lagerbestände
258 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silikon Natur

10249048

Preisbereich
0,5624 € - 0,5064 €

Lagerbestände
8722 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249086

Preisbereich
2,3386 € - 2,2239 €

Lagerbestände
97 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silikon Natur

10242452

Preisbereich
1,5639 € - 1,5639 €

Lagerbestände
10851 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silikon Natur

10248928

Preisbereich
0,1012 € - 0,0911 €

Lagerbestände
77994 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Konischer Maskierungsstopfen 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Schwarz

10249468

Preisbereich
1,8795 € - 1,8795 €

Lagerbestände
10195 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249079

Preisbereich
2,1665 € - 2,1665 €

Lagerbestände
960 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249369

Preisbereich
0,5409 € - 0,4619 €

Lagerbestände
28607 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249406

Preisbereich
1,0387 € - 0,8881 €

Lagerbestände
6876 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Schwarz

10249437

Preisbereich
0,9943 € - 0,8522 €

Lagerbestände
6280 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249574

Preisbereich
10,5026 € - 10,5026 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249611

Preisbereich
17,4182 € - 17,4182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Konischer Maskierungsstopfen 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silikon Natur

10377536

Preisbereich
0,548 € - 0,4921 €

Lagerbestände
25957 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silikon Natur

10249000

Preisbereich
0,3271 € - 0,2955 €

Lagerbestände
11455 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248966

Preisbereich
0,2482 € - 0,2223 €

Lagerbestände
35246 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249321

Preisbereich
0,2783 € - 0,2783 €

Lagerbestände
32015 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249536

Preisbereich
7,1021 € - 7,1021 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Schwarz

10249352

Preisbereich
0,5983 € - 0,5107 €

Lagerbestände
7147 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF