Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
5,7247 € - 5,7247 € 386 Auf Lager
36.0 mm
Natur
43.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
1,1406 € - 1,2683 € 3801 Auf Lager
18.3 mm
Natur
23.8 mm
Silikon
25.4 mm
3
4,0747 € - 4,0747 € 2036 Auf Lager
26.2 mm
Schwarz
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,2239 € - 2,3386 € 1460 Auf Lager
18.3 mm
Schwarz
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0893 € - 0,1047 € 524785 Auf Lager
1.6 mm
Schwarz
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
6,4852 € - 6,4852 € 94 Auf Lager
33.3 mm
Schwarz
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
9,4121 € - 9,4121 € 50 Auf Lager
41.3 mm
Schwarz
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
15,1656 € - 15,1656 € 10 Auf Lager
54.0 mm
Schwarz
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
53,9909 € - 53,9909 € 3 Auf Lager
82.6 mm
Schwarz
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
6,6143 € - 6,6143 € 111 Auf Lager
38.0 mm
Schwarz
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0847 € - 0,106 € 47991 Auf Lager
0.8 mm
Natur
2.1 mm
Silikon
49.0 mm
0,5351 € - 0,5351 € 4244 Auf Lager
12.7 mm
Natur
16.7 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,373 € - 0,373 € 5412 Auf Lager
6.4 mm
Natur
11.1 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,2195 € - 0,2195 € 84998 Auf Lager
3.2 mm
Natur
6.4 mm
Silikon
19.1 mm
2
1,3501 € - 1,5065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
Natur
27.0 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,1282 € - 0,1373 € 41614 Auf Lager
0.5 mm
Natur
2.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
2,5969 € - 2,5969 € 907 Auf Lager
8.0 mm
Natur
14.3 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
0,3644 € - 0,4261 € 7780 Auf Lager
6.4 mm
Schwarz
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,8006 € - 0,9354 € 3481 Auf Lager
7.9 mm
Schwarz
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
6,3417 € - 6,3417 € 271 Auf Lager
38.0 mm
Natur
46.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
  • von 9
Konischer Maskierungsstopfen 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silikon Natur

10186084

Preisbereich
5,7247 € - 5,7247 €

Lagerbestände
386 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikon Natur

10374399

Preisbereich
1,2683 € - 1,1406 €

Lagerbestände
3801 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249499

Preisbereich
4,0747 € - 4,0747 €

Lagerbestände
2036 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377567

Preisbereich
2,3386 € - 2,2239 €

Lagerbestände
1460 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Schwarz

10249253

Preisbereich
0,1047 € - 0,0893 €

Lagerbestände
524785 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249529

Preisbereich
6,4852 € - 6,4852 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249567

Preisbereich
9,4121 € - 9,4121 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249604

Preisbereich
15,1656 € - 15,1656 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Schwarz

10249642

Preisbereich
53,9909 € - 53,9909 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Konischer Maskierungsstopfen 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Schwarz

10249697

Preisbereich
6,6143 € - 6,6143 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Konischer Stopfen 0.8 mm 2.1 mm Silikon Natur

10287583

Preisbereich
0,106 € - 0,0847 €

Lagerbestände
47991 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Konischer Maskierungsstopfen 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silikon Natur

10242421

Preisbereich
0,5351 € - 0,5351 €

Lagerbestände
4244 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikon Natur

10242575

Preisbereich
0,373 € - 0,373 €

Lagerbestände
5412 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikon Natur

10242384

Preisbereich
0,2195 € - 0,2195 €

Lagerbestände
84998 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10374436

Preisbereich
1,5065 € - 1,3501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10192160

Preisbereich
0,1373 € - 0,1282 €

Lagerbestände
41614 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silikon Natur

10335352

Preisbereich
2,5969 € - 2,5969 €

Lagerbestände
907 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Schwarz

10249345

Preisbereich
0,4261 € - 0,3644 €

Lagerbestände
7780 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Schwarz

10249383

Preisbereich
0,9354 € - 0,8006 €

Lagerbestände
3481 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silikon Natur

10186091

Preisbereich
6,3417 € - 6,3417 €

Lagerbestände
271 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur