Verstellbare Kompressionsverschlüsse mit Knebelbetätigung werden für Gehäuse eingesetzt, bei denen aufgrund von Schwingungen ein stärkerer Verschluss erforderlich ist. Das Sortiment umfasst unterschiedliche Oberflächen und verriegelnde sowie nicht verriegelnde Versionen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Greifkapazität | Grifftyp | Farbe | Befestigungsausrichtung | Oberfläche | Schlüsseltyp | Mindestgreifkapazität | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5157 € - 11,6911 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.835 in
72.0 mm
|
Griff mit Knebelbetätigung
|
Chrom
|
Universal
|
Verchromt
|
Kein Schlüssel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
7,5157 € - 11,6911 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.283 in
58.0 mm
|
Griff mit Knebelbetätigung
|
Chrom
|
Universal
|
Verchromt
|
Kein Schlüssel
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
9,6048 € - 14,9408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.835 in
72.0 mm
|
Griff mit Knebelbetätigung
|
Chrom
|
Universal
|
Verchromt
|
Mit Schlüssel CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
7,5157 € - 11,6911 € | 300 Auf Lager |
2.835 in
72.0 mm
|
Griff mit Knebelbetätigung
|
Chrom
|
Universal
|
Verchromt
|
Kein Schlüssel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
9,6053 € - 14,9416 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.283 in
58.0 mm
|
Griff mit Knebelbetätigung
|
Chrom
|
Universal
|
Verchromt
|
Mit Schlüssel CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
9,6047 € - 14,9407 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.283 in
58.0 mm
|
Griff mit Knebelbetätigung
|
Chrom
|
Universal
|
Verchromt
|
Mit Schlüssel CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
9,2839 € - 10,3155 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Schwarz
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
6,3281 € - 9,8438 € | 272 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
Griff mit Knebelbetätigung
|
Chrom
|
Universal
|
Verchromt
|
Kein Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,5157 € - 11,6911 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.283 in
58.0 mm
|
Griff mit Knebelbetätigung
|
Chrom
|
Universal
|
Verchromt
|
Kein Schlüssel
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
9,1058 € - 14,1645 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.283 in
58.0 mm
|
Nicht verriegelnder Griff
|
Schwarz
|
Für linken Türanschlag
|
Pulverbeschichtet
|
Kein Schlüssel
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
6,5355 € - 10,1664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.835 in
72.0 mm
|
Griff mit Knebelbetätigung
|
Schwarz
|
Universal
|
Pulverbeschichtet
|
Kein Schlüssel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
9,8184 € - 15,2731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nicht verriegelnder Griff
|
|
Für linken Türanschlag
|
Verchromt
|
Kein Schlüssel
|
|
||
9,8184 € - 15,2731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nicht verriegelnder Griff
|
Schwarz
|
Für linken Türanschlag
|
Pulverbeschichtet
|
Kein Schlüssel
|
|
||
7,9997 € - 12,444 € | 22 Auf Lager |
|
Nicht verriegelnder Griff
|
Schwarz
|
Für linken Türanschlag
|
Pulverbeschichtet
|
Kein Schlüssel
|
|
||
9,8184 € - 15,2731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nicht verriegelnder Griff
|
|
Für linken Türanschlag
|
Verchromt
|
Kein Schlüssel
|
|
||
32,7789 € - 45,8905 € | 20 Auf Lager |
|
Nicht verriegelnder Griff
|
Schwarz
|
Für linken Türanschlag
|
Pulverbeschichtet
|
Kein Schlüssel
|
|
||
7,5157 € - 11,6911 € | 9 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
Griff mit Knebelbetätigung
|
Schwarz
|
Universal
|
Pulverbeschichtet
|
Kein Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,802 € - 12,1365 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.835 in
72.0 mm
|
Griff mit Knebelbetätigung
|
Schwarz
|
Universal
|
Pulverbeschichtet
|
Kein Schlüssel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
7,5157 € - 11,6911 € | 100 Auf Lager |
2.283 in
58.0 mm
|
Griff mit Knebelbetätigung
|
Schwarz
|
Universal
|
Pulverbeschichtet
|
Kein Schlüssel
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
7,5157 € - 11,6911 € | 75 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
Griff mit Knebelbetätigung
|
Schwarz
|
Universal
|
Pulverbeschichtet
|
Kein Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.