Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 24 | 11,4731 € |
25 - 124 | 8,1951 € |
125 + | 7,3755 € |
Colour | Chrome |
---|---|
Finish | Chrome Plated |
Handle Type | Wing Knob Handle |
Key Type | No Key |
Mounting Orientation | Universal |
Body Center to Keeper Frame Distance | 33.0 mm |
Body Center to Keeper Frame Distance | 1.299 in |
Grip Range | 27.0 - 72.0 mm |
Grip Range | 1.063 - 2.835 in |
Head Height | 25.0 mm |
Head Height | 0.984 in |
Commodity Code | 8301409000 |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.