Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 39 | 8,2563 € |
40 + | 4,8914 € |
Body Height | 26.0 mm |
---|---|
Body Height | 1.024 in |
Face Length | 93.0 mm |
Face Length | 3.661 " |
Face Width | 35.0 mm |
Face Width | 1.378 in |
Grip Range | 24.0 mm |
Grip Range | 0.945 in |
Overall Length | 109.0 mm |
Overall Length | 4.291 in |
Handle Finish | Black Powder Coated |
Handle Material | Die Cast Zinc Alloy |
Latch Material | Zinc Alloy |
Includes | No Includes |
Latch Style | Flush Trigger Handle Latch |
Key Type | No Key |
Locking Mechanism | Non-Locking |
Trigger Type | Flush |
Mounting Orientation | Universal |
Commodity Code | 7907000090 |
Colour | Black |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.