Menü Suche

Knöpfe zur Selbstmontage

Auf Lager

Selbstmontage-Knöpfe sind ohne interne Befestigungselemente konstruiert und ermöglichen eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten mit Außen- und Innengewinde und sind in einer Reihe von Ausführungen für jede Anwendung erhältlich. Diese Eindrückknöpfe ermöglichen Flexibilität bei Standardmaschinenzubehör und Innensechskantschrauben.

Seriennummer: SR1580

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Nabendurchmesser Knopfhöhe Nabenhöhe Kaufen
0,1907 € - 0,4453 € 2450 Auf Lager
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,152 € - 0,3781 € 1050 Auf Lager
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
0,1853 € - 0,4173 € 1365 Auf Lager
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,16 € - 0,3921 € 3900 Auf Lager
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,136 € - 0,3752 € 21950 Auf Lager
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
0,1893 € - 0,4257 € 2065 Auf Lager
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,34 € - 1,0838 € 1450 Auf Lager
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
1,4403 € - 3,977 € 1250 Auf Lager
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
0,4281 € - 1,2883 € 1400 Auf Lager
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
0,4294 € - 1,2939 € 1450 Auf Lager
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
1,2509 € - 3,3328 € 475 Auf Lager
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
0,3107 € - 0,983 € 1450 Auf Lager
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
1,1403 € - 2,9407 € 1680 Auf Lager
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
1,8671 € - 3,921 € 950 Auf Lager
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
0,4361 € - 1,3695 € 2450 Auf Lager
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
0,7748 € - 2,1901 € 2360 Auf Lager
44.5 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
1,1923 € - 3,1368 € 1560 Auf Lager
31.8 mm
16 mm
21.1 mm
5.1 mm
1,427 € - 3,977 € 725 Auf Lager
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
0,8002 € - 2,2769 € 1015 Auf Lager
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
1,427 € - 3,977 € 200 Auf Lager
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
  • von 2
Flügelknopf 1.780 in M1 Acetal Schwarz

10558942

Preisbereich
0,4453 € - 0,1907 €

Lagerbestände
2450 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    20.3 mm
  • Nabenhöhe
    12.7 mm
  • Knopfdurchmesser
    45.2 mm
  • Knopfhöhe
    12.7 mm
  • Grifftyp
    Rändelgriff
Rändelknopf 0.500 in M4 Acetal Schwarz

10558973

Preisbereich
0,3781 € - 0,152 €

Lagerbestände
1050 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    10.7 mm
  • Nabenhöhe
    1.8 mm
  • Knopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Knopfhöhe
    6.4 mm
  • Grifftyp
    Rändelgriff
Rändelknopf 1.500 in M10 Acetal Schwarz

10558935

Preisbereich
0,4173 € - 0,1853 €

Lagerbestände
1365 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    9.5 mm
  • Nabenhöhe
    19.8 mm
  • Knopfdurchmesser
    38.1 mm
  • Knopfhöhe
    12.1 mm
  • Knopffarbe
    Black
Rändelknopf 1.000 in M8 Acetal Schwarz

10559079

Preisbereich
0,3921 € - 0,16 €

Lagerbestände
3900 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15 mm
  • Nabenhöhe
    2.5 mm
  • Knopfdurchmesser
    25.4 mm
  • Knopfhöhe
    9.7 mm
  • Grifftyp
    Rändelgriff
Rändelknopf 0.375 in M3 Acetal Schwarz

10558959

Preisbereich
0,3752 € - 0,136 €

Lagerbestände
21950 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    9.1 mm
  • Nabenhöhe
    1.5 mm
  • Knopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Knopfhöhe
    5.8 mm
  • Grifftyp
    Rändelgriff
Rändelknopf 1.500 in M6 Acetal Schwarz

10559055

Preisbereich
0,4257 € - 0,1893 €

Lagerbestände
2065 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    9.5 mm
  • Nabenhöhe
    19.8 mm
  • Knopfdurchmesser
    38.1 mm
  • Knopfhöhe
    12.1 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 1.380 in M6 PP Schwarz

10558553

Preisbereich
1,0838 € - 0,34 €

Lagerbestände
1450 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    21.6 mm
  • Nabenhöhe
    17.8 mm
  • Knopfdurchmesser
    35.1 mm
  • Knopfhöhe
    29.2 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 2.380 in M6 PP Schwarz

10558591

Preisbereich
3,977 € - 1,4403 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    31.8 mm
  • Nabenhöhe
    15.7 mm
  • Knopfdurchmesser
    60.5 mm
  • Knopfhöhe
    31.2 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 2.250 in M8 PP Schwarz

10558652

Preisbereich
1,2883 € - 0,4281 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    25.1 mm
  • Nabenhöhe
    11.9 mm
  • Knopfdurchmesser
    57.2 mm
  • Knopfhöhe
    24.9 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 2.250 in M10 PP Schwarz

10558713

Preisbereich
1,2939 € - 0,4294 €

Lagerbestände
1450 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    25.1 mm
  • Nabenhöhe
    11.9 mm
  • Knopfdurchmesser
    57.2 mm
  • Knopfhöhe
    24.9 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 2.380 in M12 PP Schwarz

10558751

Preisbereich
3,3328 € - 1,2509 €

Lagerbestände
475 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    31.8 mm
  • Nabenhöhe
    15.7 mm
  • Knopfdurchmesser
    60.5 mm
  • Knopfhöhe
    31.2 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 1.380 in M8 PP Schwarz

10558638

Preisbereich
0,983 € - 0,3107 €

Lagerbestände
1450 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    21.6 mm
  • Nabenhöhe
    17.8 mm
  • Knopfdurchmesser
    35.1 mm
  • Knopfhöhe
    29.2 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 1.750 in M8 PP Schwarz

10558669

Preisbereich
2,9407 € - 1,1403 €

Lagerbestände
1680 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    31.8 mm
  • Nabenhöhe
    7.1 mm
  • Knopfdurchmesser
    44.5 mm
  • Knopfhöhe
    21.8 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 2.500 in M10 PP Schwarz

10558690

Preisbereich
3,921 € - 1,8671 €

Lagerbestände
950 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    24.9 mm
  • Nabenhöhe
    9.1 mm
  • Knopfdurchmesser
    63.5 mm
  • Knopfhöhe
    25.4 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 2.250 in M6 PP Schwarz

10558577

Preisbereich
1,3695 € - 0,4361 €

Lagerbestände
2450 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    25.1 mm
  • Nabenhöhe
    11.9 mm
  • Knopfdurchmesser
    57.2 mm
  • Knopfhöhe
    24.9 mm
  • Knopffarbe
    Black
Dreisterngriff 1.750 in M6 PP Schwarz

10558539

Preisbereich
2,1901 € - 0,7748 €

Lagerbestände
2360 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    19.1 mm
  • Nabenhöhe
    12.4 mm
  • Knopfdurchmesser
    44.5 mm
  • Knopfhöhe
    26.9 mm
  • Knopffarbe
    Black
Flügelknopf 1.250 in M6 PP Schwarz

10558621

Preisbereich
3,1368 € - 1,1923 €

Lagerbestände
1560 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    16 mm
  • Nabenhöhe
    5.1 mm
  • Knopfdurchmesser
    31.8 mm
  • Knopfhöhe
    21.1 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 2.380 in M8 PP Schwarz

10558676

Preisbereich
3,977 € - 1,427 €

Lagerbestände
725 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    31.8 mm
  • Nabenhöhe
    15.7 mm
  • Knopfdurchmesser
    60.5 mm
  • Knopfhöhe
    31.2 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 1.750 in M10 PP Schwarz

10558706

Preisbereich
2,2769 € - 0,8002 €

Lagerbestände
1015 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    22.4 mm
  • Nabenhöhe
    19.1 mm
  • Knopfdurchmesser
    44.5 mm
  • Knopfhöhe
    31.8 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 2.380 in M10 PP Schwarz

10558737

Preisbereich
3,977 € - 1,427 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    31.8 mm
  • Nabenhöhe
    15.7 mm
  • Knopfdurchmesser
    60.5 mm
  • Knopfhöhe
    31.2 mm
  • Knopffarbe
    Black