Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tropfenförmige Klemmgriffe mit Innengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der tropfenförmige Griff ermöglicht die praktische Positionierung bei maximaler Hebelwirkung, ist platzsparend und der Griff ist nicht im Weg.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Höhe Unterteil | Gesamthöhe | Durchmesser Unterteil | Griffradius | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,0513 € - 15,0513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 20,4194 € - 20,4194 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
| 12,7402 € - 12,7402 € | 370 Auf Lager |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 13,5739 € - 15,0513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 20,4194 € - 20,4194 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
| 17,8158 € - 17,8158 € | 50 Auf Lager |
M8
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
||
| 11,453 € - 12,7402 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 17,8158 € - 17,8158 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
||
| 3,0836 € - 3,8861 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,0836 € - 3,8861 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,0944 € - 3,8861 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,4504 € - 4,1114 € | 15 Auf Lager |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,6749 € - 4,6324 € | 55 Auf Lager |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,1872 € - 3,8861 € | 170 Auf Lager |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,2666 € - 4,1114 € | 29 Auf Lager |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,6749 € - 4,6324 € | 8 Auf Lager |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,1872 € - 3,8861 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,0836 € - 3,8861 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,2858 € - 3,8861 € | 720 Auf Lager |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,3546 € - 3,8861 € | 234 Auf Lager |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.