Menü Suche

Klemmhebel - konischer Griff/Gewindebolzen

Auf Lager

Konische Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der konische Griff ermöglicht die praktische Positionierung mit maximaler Hebelwirkung bei der Befestigung auf Innengewinden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
39 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Korpushöhe Gewindegröße Durchmesser Unterteil Kaufen
4,4071 € - 4,8717 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.0 mm
M8
15.0 mm
5,9841 € - 6,6599 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
M5
12.0 mm
18,7227 € - 19,7027 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.5 mm
M8
13.5 mm
21,9406 € - 23,0815 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
M10
15.7 mm
31,7554 € - 31,7554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.0 mm
M12
18.5 mm
10,0533 € - 23,4775 € 180 Auf Lager
51.0 mm
M12
24.0 mm
6,8148 € - 10,5264 € 550 Auf Lager
51.0 mm
M12
24.0 mm
5,9841 € - 6,6599 € 1620 Auf Lager
26.0 mm
M5
12.0 mm
7,547 € - 8,3918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46.0 mm
M10
19.0 mm
5,9841 € - 6,6599 € 30 Auf Lager
26.0 mm
M6
12.0 mm
5,2235 € - 5,2235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
M6
9.7 mm
19,4394 € - 19,4394 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.5 mm
M8
13.5 mm
19,1907 € - 19,1907 € 90 Auf Lager
31.5 mm
M8
13.5 mm
24,5881 € - 25,89 € 40 Auf Lager
36.0 mm
M10
15.7 mm
33,7008 € - 33,7008 € 80 Auf Lager
43.0 mm
M12
18.5 mm
27,221 € - 27,221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
M10
15.7 mm
35,6609 € - 35,6609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
51.0 mm
M12
22.7 mm
6,4769 € - 15,1095 € 379 Auf Lager
37.0 mm
M8
15.0 mm
4,4071 € - 4,8717 € 2040 Auf Lager
37.0 mm
M8
15.0 mm
6,8148 € - 18,8943 € 1660 Auf Lager
51.0 mm
M12
24.0 mm
  • von 2
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 16.0 mm Schwarz

10261217

Preisbereich
4,8717 € - 4,4071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    15.0 mm
  • Korpushöhe
    37.0 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 43.0 mm Bolzen mit Gewinde M5 10.0 mm Schwarz

10261422

Preisbereich
6,6599 € - 5,9841 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    12.0 mm
  • Korpushöhe
    26.0 mm
  • Grifflänge
    43.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M8 20.0 mm Zink-Druckguss Schwarz

10275078

Preisbereich
19,7027 € - 18,7227 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    13.5 mm
  • Korpushöhe
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 78.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 20.0 mm Schwarz

10275115

Preisbereich
23,0815 € - 21,9406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    15.7 mm
  • Korpushöhe
    36.0 mm
  • Grifflänge
    78.0 mm
Klemmhebel 92.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 40.0 mm Schwarz

10275153

Preisbereich
31,7554 € - 31,7554 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    18.5 mm
  • Korpushöhe
    43.0 mm
  • Grifflänge
    92.0 mm
Klemmhebel 104.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 35.0 mm Schwarz

10260470

Preisbereich
23,4775 € - 10,0533 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    24.0 mm
  • Korpushöhe
    51.0 mm
  • Grifflänge
    104.0 mm
Klemmhebel 104.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 20.0 mm Schwarz

10261231

Preisbereich
10,5264 € - 6,8148 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    24.0 mm
  • Korpushöhe
    51.0 mm
  • Grifflänge
    104.0 mm
Klemmhebel 43.0 mm Bolzen mit Gewinde M5 25.0 mm Schwarz

10261446

Preisbereich
6,6599 € - 5,9841 €

Lagerbestände
1620 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    12.0 mm
  • Korpushöhe
    26.0 mm
  • Grifflänge
    43.0 mm
Klemmhebel 83.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 20.0 mm Schwarz

10261484

Preisbereich
8,3918 € - 7,547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    19.0 mm
  • Korpushöhe
    46.0 mm
  • Grifflänge
    83.0 mm
Klemmhebel 43.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 15.0 mm Schwarz

10261460

Preisbereich
6,6599 € - 5,9841 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    12.0 mm
  • Korpushöhe
    26.0 mm
  • Grifflänge
    43.0 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 20.0 mm Schwarz

10275054

Preisbereich
5,2235 € - 5,2235 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    9.7 mm
  • Korpushöhe
    25.0 mm
  • Grifflänge
    42.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 32.0 mm Schwarz

10275092

Preisbereich
19,4394 € - 19,4394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    13.5 mm
  • Korpushöhe
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 25.0 mm Schwarz

10275085

Preisbereich
19,1907 € - 19,1907 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    13.5 mm
  • Korpushöhe
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 78.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 32.0 mm Schwarz

10275122

Preisbereich
25,89 € - 24,5881 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    15.7 mm
  • Korpushöhe
    36.0 mm
  • Grifflänge
    78.0 mm
Klemmhebel 92.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 50.0 mm Schwarz

10275160

Preisbereich
33,7008 € - 33,7008 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    18.5 mm
  • Korpushöhe
    43.0 mm
  • Grifflänge
    92.0 mm
Klemmhebel 78.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 40.0 mm Schwarz

10275139

Preisbereich
27,221 € - 27,221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    15.7 mm
  • Korpushöhe
    36.0 mm
  • Grifflänge
    78.0 mm
Klemmhebel 108.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 63.0 mm Schwarz

10275177

Preisbereich
35,6609 € - 35,6609 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    22.7 mm
  • Korpushöhe
    51.0 mm
  • Grifflänge
    108.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 30.0 mm Schwarz

10260432

Preisbereich
15,1095 € - 6,4769 €

Lagerbestände
379 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    15.0 mm
  • Korpushöhe
    37.0 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 10.0 mm Schwarz

10261200

Preisbereich
4,8717 € - 4,4071 €

Lagerbestände
2040 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    15.0 mm
  • Korpushöhe
    37.0 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 104.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 50.0 mm Schwarz

10261248

Preisbereich
18,8943 € - 6,8148 €

Lagerbestände
1660 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    24.0 mm
  • Korpushöhe
    51.0 mm
  • Grifflänge
    104.0 mm