Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 49 | 61,4006 € |
50 + | 29,7544 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gesamtlänge | 292.0 mm |
---|---|
Gesamtlänge | 11.496 in |
Kompatible Schraubengrößen (alle) | 5.0 |
Stärke | 2.5 mm |
Stärke | 0.098 in |
Oberfläche | Natur |
Hauptmaterial | Edelstahl |
Zolltarifnummer | 7326909890 |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 5.4 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 0.213 in |
Länge Unterteil | 35.0 mm |
Länge Unterteil | 1.378 in |
Befestigungsmethode | Fastener Screws |
Funktionsweise | Folding |
Scharniertyp | Cover Stay |
Korpusmaterial | Edelstahl |
Befestigungsausrichtung | Für linken Türanschlag |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.