Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | Farbe | h | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0573 € - 0,1205 € | 3000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,0866 € - 0,1837 € | 16000 Auf Lager |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0824 € - 0,1768 € | 4000 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,105 € - 0,2232 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Gelb
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0608 € - 0,131 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Gelb
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,0715 € - 0,1539 € | 11000 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0789 € - 0,1699 € | 67000 Auf Lager |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Blau
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0967 € - 0,2075 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Gelb
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,077 € - 0,1639 € | 59500 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Gelb
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,1563 € - 0,3525 € | 98 Auf Lager |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Blau
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0662 € - 0,1416 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1578 € - 0,3374 € | 5850 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0842 € - 0,1795 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Blau
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,0789 € - 0,1476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Blau
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3457 € - 0,7803 € | 240 Auf Lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Blau
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0736 € - 0,1521 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Blau
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0918 € - 0,2069 € | 454600 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Blau
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0932 € - 0,2018 € | 18800 Auf Lager |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Blau
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,077 € - 0,1636 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Blau
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0852 € - 0,1934 € | 1400 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Gelb
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrisch
|
1