Menü Suche

Kappen mit Abreißlasche

Auf Lager

Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße Farbe h Gewindestandard Typ Kaufen
0,0573 € - 0,1205 € 3000 Auf Lager
12.0 mm
M12
Gelb
12.0 mm
Metrisch
1
0,0885 € - 0,2012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M22
Gelb
22.0 mm
Metrisch
1
0,0824 € - 0,1768 € 4000 Auf Lager
18.0 mm
M18
Gelb
18.0 mm
Metrisch
1
0,0866 € - 0,1837 € 16000 Auf Lager
21.2 mm
1/2-19 in
Gelb
15.0 mm
GAS
1
0,0715 € - 0,1539 € 12000 Auf Lager
16.0 mm
3/8-19 in
Gelb
12.0 mm
GAS
1
0,105 € - 0,2232 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.3 mm
3/4-19 in
Gelb
23.8 mm
GAS
1
0,0608 € - 0,131 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M14
Gelb
14.1 mm
Metrisch
1
0,0427 € - 0,0885 € 64350 Auf Lager
11.0 mm
7/16-20
Natur
11.7 mm
JIC
2
0,0693 € - 0,1431 € 102400 Auf Lager
26.2 mm
3/4 in
Blau
16.0 mm
NPT
2
0,1908 € - 0,3917 € 4680 Auf Lager
41.7 mm
1-1/4 in
Blau
21.3 mm
NPT
2
0,0522 € - 0,0522 € 2000 Auf Lager
17.6 mm
Natur
14.5 mm
1
0,0522 € - 0,1078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.8 mm
1/2 in
Blau
16.3 mm
NPT
2
0,0588 € - 0,1211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.2 mm
11/16-16
Blau
12.1 mm
JIC
2
0,066 € - 0,1431 € 290 Auf Lager
20.4 mm
13/16-16
Blau
14.2 mm
JIC
2
0,0447 € - 0,0915 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.9 mm
3/8 in
Blau
12.5 mm
NPT
2
0,066 € - 0,1431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.4 mm
13/16-16 in
Natur
14.2 mm
JIC
2
0,0529 € - 0,1087 € 11250 Auf Lager
12.5 mm
1/2-20
Blau
11.7 mm
JIC
2
0,0676 € - 0,0947 € 54600 Auf Lager
14.0 mm
9/16-18 in
Blau
12.1 mm
JIC
2
0,04 € - 0,1238 € 13000 Auf Lager
9.3 mm
3/8-24
Blau
11.1 mm
JIC
2
0,0591 € - 0,128 € 3850 Auf Lager
18.8 mm
3/4-16 in
Blau
14.2 mm
JIC
2
  • von 4
Kappen mit Abreißlasche 12.0 mm LDPE Gelb

10072455

Preisbereich
0,1205 € - 0,0573 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 22.0 mm LDPE Gelb

10069820

Preisbereich
0,2012 € - 0,0885 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M22
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 18.0 mm LDPE Gelb

10072479

Preisbereich
0,1768 € - 0,0824 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M18
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 21.2 mm LDPE Gelb

10070338

Preisbereich
0,1837 € - 0,0866 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2-19 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 16.0 mm LDPE Gelb

10071120

Preisbereich
0,1539 € - 0,0715 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8-19 in
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 26.3 mm LDPE Gelb

10071816

Preisbereich
0,2232 € - 0,105 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Gewindegröße
    3/4-19 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Kappen mit Abreißlasche 14.0 mm LDPE Gelb

10072462

Preisbereich
0,131 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Gewindegröße
    M14
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 11.0 mm LDPE Natur

10177587

Preisbereich
0,0885 € - 0,0427 €

Lagerbestände
64350 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    7/16-20
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 26.24 mm LDPE Blau

10178560

Preisbereich
0,1431 € - 0,0693 €

Lagerbestände
102400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 41.73 mm LDPE Blau

10178508

Preisbereich
0,3917 € - 0,1908 €

Lagerbestände
4680 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Gewindegröße
    1-1/4 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 17.6 mm 14.5 mm LDPE Natur

10325216

Preisbereich
0,0522 € - 0,0522 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 20.75 mm LDPE Blau

10178515

Preisbereich
0,1078 € - 0,0522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 17.15 mm LDPE Blau

10177631

Preisbereich
0,1211 € - 0,0588 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    11/16-16
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 20.37 mm LDPE Blau

10177679

Preisbereich
0,1431 € - 0,066 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gewindegröße
    13/16-16
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 16.89 mm LDPE Blau

10178577

Preisbereich
0,0915 € - 0,0447 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 20.37 mm LDPE Natur

10177686

Preisbereich
0,1431 € - 0,066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gewindegröße
    13/16-16 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 12.45 mm LDPE Blau

10177594

Preisbereich
0,1087 € - 0,0529 €

Lagerbestände
11250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2-20
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 14.0 mm LDPE Blau

10177617

Preisbereich
0,0947 € - 0,0676 €

Lagerbestände
54600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    9/16-18 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 9.25 mm LDPE Blau

10177532

Preisbereich
0,1238 € - 0,04 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gewindegröße
    3/8-24
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 18.8 mm LDPE Blau

10177655

Preisbereich
0,128 € - 0,0591 €

Lagerbestände
3850 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gewindegröße
    3/4-16 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC