Menü Suche

Kappen mit Abreißlasche

Auf Lager

Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße Farbe h Gewindestandard Typ Kaufen
0,2381 € - 0,5212 € 16500 Auf Lager
47.9 mm
1-1/2 in
Blau
21.6 mm
NPT
2
0,2855 € - 0,5875 € 21600 Auf Lager
42.4 mm
1-11/16-12
Natur
21.0 mm
JIC
2
0,0676 € - 0,0676 € 1300 Auf Lager
14.0 mm
9/16-18
Natur
12.1 mm
JIC
2
0,5294 € - 1,0877 € 2360 Auf Lager
63.7 mm
2-1/2-12 in
Natur
30.5 mm
JIC
2
0,0358 € - 0,0501 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.8 mm
1/8 in
Blau
8.1 mm
NPT
2
0,1635 € - 0,2266 € 3738 Auf Lager
21.1 mm
Natur
14.9 mm
1
0,0685 € - 0,0957 € 1359 Auf Lager
13.1 mm
Natur
13.4 mm
1
0,2252 € - 0,4132 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.4 mm
Natur
22.8 mm
1
0,0591 € - 0,128 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.8 mm
3/4-16
Natur
14.2 mm
JIC
2
0,4003 € - 0,8285 € 6000 Auf Lager
59.4 mm
2 in
Blau
22.6 mm
NPT
2
0,0812 € - 0,1133 € 10000 Auf Lager
16.8 mm
Natur
14.7 mm
1
0,0375 € - 0,2585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.2 mm
1/4 in
Blau
12.5 mm
NPT
2
0,1109 € - 0,2283 € 99200 Auf Lager
33.2 mm
1 in
Blau
19.9 mm
NPT
2
0,0967 € - 0,2075 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
5/8-19 in
Gelb
18.5 mm
GAS
1
0,0662 € - 0,1416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
1/4-19 in
Gelb
11.0 mm
GAS
1
0,077 € - 0,1639 € 59500 Auf Lager
16.5 mm
M16
Gelb
16.5 mm
Metrisch
1
0,0918 € - 0,2069 € 454600 Auf Lager
22.0 mm
7/8-14 in
Blau
16.5 mm
JIC
1
0,1292 € - 0,2919 € 1500 Auf Lager
29.5 mm
7/8-19 in
Gelb
25.0 mm
GAS
1
0,0789 € - 0,1699 € 67000 Auf Lager
17.1 mm
11/16-16 in
Blau
12.1 mm
JIC
1
0,1578 € - 0,3374 € 5850 Auf Lager
34.0 mm
#1-11 in
Gelb
18.0 mm
GAS
1
  • von 4
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 47.85 mm LDPE Blau

10178492

Preisbereich
0,5212 € - 0,2381 €

Lagerbestände
16500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Gewindegröße
    1-1/2 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 42.37 mm LDPE Natur

10177501

Preisbereich
0,5875 € - 0,2855 €

Lagerbestände
21600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-11/16-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 14.0 mm LDPE Natur

10177624

Preisbereich
0,0676 € - 0,0676 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    9/16-18
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 63.27 mm LDPE Natur

10177563

Preisbereich
1,0877 € - 0,5294 €

Lagerbestände
2360 Auf Lager
Merkmale
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Gewindegröße
    2-1/2-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 9.8 mm LDPE Blau

10178539

Preisbereich
0,0501 € - 0,0358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    1/8 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 21.1 mm 14.9 mm LDPE Natur

10325223

Preisbereich
0,2266 € - 0,1635 €

Lagerbestände
3738 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche 13.1 mm 13.4 mm LDPE Natur

10325193

Preisbereich
0,0957 € - 0,0685 €

Lagerbestände
1359 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche 33.4 mm 20.0 mm LDPE Natur

10325247

Preisbereich
0,4132 € - 0,2252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche 18.8 mm LDPE Natur

10177662

Preisbereich
0,128 € - 0,0591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gewindegröße
    3/4-16
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 59.41 mm LDPE Blau

10178553

Preisbereich
0,8285 € - 0,4003 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Gewindegröße
    2 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 16.8 mm 14.7 mm LDPE Natur

10325209

Preisbereich
0,1133 € - 0,0812 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 13.49 mm LDPE Blau

10178522

Preisbereich
0,2585 € - 0,0375 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gewindegröße
    1/4 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 33.15 mm LDPE Blau

10178546

Preisbereich
0,2283 € - 0,1109 €

Lagerbestände
99200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Gewindegröße
    1 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 23.0 mm LDPE Gelb

10084724

Preisbereich
0,2075 € - 0,0967 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Gewindegröße
    5/8-19 in
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 13.0 mm LDPE Gelb

10070598

Preisbereich
0,1416 € - 0,0662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    1/4-19 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Kappen mit Abreißlasche 16.0 mm LDPE Gelb

10068298

Preisbereich
0,1639 € - 0,077 €

Lagerbestände
59500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 22.0 mm LDPE Blau

10071823

Preisbereich
0,2069 € - 0,0918 €

Lagerbestände
454600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    7/8-14 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 29.5 mm LDPE Gelb

10084731

Preisbereich
0,2919 € - 0,1292 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    7/8-19 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 17.1 mm LDPE Blau

10091326

Preisbereich
0,1699 € - 0,0789 €

Lagerbestände
67000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    11/16-16 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 34.0 mm LDPE Gelb

10084748

Preisbereich
0,3374 € - 0,1578 €

Lagerbestände
5850 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    #1-11 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS