Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | Farbe | h | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0736 € - 0,1521 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Blau
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4275 € - 0,8858 € | 2340 Auf Lager |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Natur
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1063 € - 0,2196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Blau
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1994 € - 0,4127 € | 9100 Auf Lager |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Blau
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4275 € - 0,8858 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Blau
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,04 € - 0,1238 € | 13000 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Blau
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2252 € - 0,4132 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Natur
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,0662 € - 0,1416 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1578 € - 0,3374 € | 5850 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0842 € - 0,1795 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Blau
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,1292 € - 0,2919 € | 1500 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Gelb
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1563 € - 0,3525 € | 98 Auf Lager |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Blau
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1241 € - 0,3253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Blau
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,071 € - 0,147 € | 2700 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Blau
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0918 € - 0,2069 € | 464600 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Blau
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0932 € - 0,2018 € | 18800 Auf Lager |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Blau
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0859 € - 0,1771 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,101 € - 0,2196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3457 € - 0,7803 € | 240 Auf Lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Blau
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0789 € - 0,1476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Blau
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.