Menü Suche

Kantenschützer

Auf Lager

Kantenschützer erhöhen die Stapelfestigkeit und stabilisieren und stützen Produkte während Transport, Handling und Lagerung. Unsere Kantenschützer sind in einer Vielzahl von Materialien und Ausführungen zum Schutz von Kunststoffgurtbändern und vorstehenden Ecken erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
21 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Höhe Bandbreite Gesamtbreite Hauptmaterial Kaufen
0,1616 € - 0,1616 € In Produktion
Natural
24.0 mm
24.0 mm
29.4 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
  • von 2
Kantenschützer 18.0 mm 40.0 mm PP Schwarz

110247

Preisbereich
0,2724 € - 0,1269 €

Lagerbestände
1998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Ausführung
    Kantenschützer
  • Höhe
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
Kantenschützer 28.0 mm 40.0 mm PP Schwarz

110250

Preisbereich
0,1989 € - 0,1893 €

Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Ausführung
    Geschlitzt Sechskant
  • Höhe
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
Kantenschützer 28.3 mm 43.7 mm LDPE Schwarz

800234

Preisbereich
0,2832 € - 0,2832 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Ausführung
    Kantenschützer
  • Höhe
    28.4 mm
  • Gesamthöhe
    28.4 mm
Kantenschützer 28.3 mm 43.7 mm LDPE Natur

51564

Preisbereich
0,2293 € - 0,2293 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Ausführung
    Kantenschützer
  • Höhe
    28.4 mm
  • Gesamthöhe
    28.4 mm
Kantenschützer 55.0 mm 65.3 mm LDPE Natur

803759

Preisbereich
0,4325 € - 0,4325 €

Lagerbestände
5965 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Ausführung
    Geschlitzt Sechskant
  • Höhe
    46.2 mm
  • Gesamthöhe
    46.2 mm
Kantenschützer 28.0 mm 40.0 mm LDPE Schwarz

110245

Preisbereich
0,2655 € - 0,1058 €

Lagerbestände
543 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Ausführung
    Kantenschützer
  • Höhe
    40.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
Kantenschützer 18.0 mm 40.0 mm PP Schwarz

110248

Preisbereich
0,2225 € - 0,1036 €

Lagerbestände
5234 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Ausführung
    Geschlitzt Sechskant
  • Höhe
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
Kantenschützer 18.0 mm 40.0 mm LDPE Schwarz

110244

Preisbereich
0,1401 € - 0,1345 €

Lagerbestände
114 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Ausführung
    Geschlitzt Sechskant
  • Höhe
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.0 mm
Kantenschützer 28.0 mm 45.2 mm LDPE Natur

10180

Preisbereich
0,4671 € - 0,1975 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Ausführung
    Kantenschützer
  • Höhe
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    45.2 mm
Kantenschützer 28.0 mm 40.0 mm LDPE Schwarz

110246

Preisbereich
0,2594 € - 0,1033 €

Lagerbestände
16498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Ausführung
    Geschlitzt Sechskant
  • Höhe
    40.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
Kantenschützer 19.0 mm 51.0 mm HDPE Blau

10203

Preisbereich
0,3454 € - 0,3454 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Höhe
    51.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.0 mm
  • Gesamtlänge
    135.0 mm
Kantenschützer 35.8 mm 64.7 mm LDPE Natur

89395

Preisbereich
0,9082 € - 0,362 €

Lagerbestände
511 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Ausführung
    Geschlitzt Sechskant
  • Höhe
    45.8 mm
  • Innendurchmesser
    2.0 mm
Kantenschützer 28.0 mm 45.2 mm LDPE Schwarz

802802

Preisbereich
0,6383 € - 0,3039 €

Lagerbestände
980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Ausführung
    Kantenschützer
  • Höhe
    27.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.0 mm
Eckschützer (PT) PP Schwarz

498745

Preisbereich
6,6601 € - 5,3336 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Bandbreite
    50.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kantenschützer 18.0 mm 40.0 mm LDPE Schwarz

110243

Preisbereich
0,1445 € - 0,1345 €

Lagerbestände
4767 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Ausführung
    Kantenschützer
  • Höhe
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.0 mm
Eckschützer (PT) PP Schwarz

498747

Preisbereich
2,4042 € - 1,9206 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gesamtlänge
    135.0 mm
  • Bandbreite
    70.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kantenschützer 19.0 mm 33.3 mm LDPE Natur

51563

Preisbereich
0,322 € - 0,1506 €

Lagerbestände
1747 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Ausführung
    Kantenschützer
  • Höhe
    19.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.0 mm
Eckschützer (PT) PP Schwarz

498744

Preisbereich
2,0312 € - 1,6305 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gesamtlänge
    130.0 mm
  • Bandbreite
    50.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Eckschützer (PT) PP Schwarz

498746

Preisbereich
2,4042 € - 1,9206 €

Lagerbestände
142 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gesamtlänge
    135.0 mm
  • Bandbreite
    50.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kantenschützer 55.0 mm 65.3 mm LDPE Natur

12507

Preisbereich
0,5651 € - 0,5651 €

Lagerbestände
466 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Ausführung
    Geschlitzt Sechskant
  • Höhe
    55.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.0 mm
Kantenschützer 24.0 mm 29.4 mm LDPE Natur

12660

Preisbereich
0,1616 € - 0,1616 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Ausführung
    Kantenschützer
  • Höhe
    24.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.0 mm