Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Seriennummer: SR1704
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | Montagegewindelänge | Material | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9556 € - 3,2856 € | 14065 Auf Lager |
PG 29
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8924 € - 0,9928 € | 19600 Auf Lager |
PG 11
|
Grau
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6485 € - 0,7202 € | 6236 Auf Lager |
PG 7
|
Grau
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8924 € - 0,9928 € | 20373 Auf Lager |
PG 11
|
Grau
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,3745 € - 1,5352 € | 2000 Auf Lager |
PG 21
|
Schwarz
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,343 € - 3,7304 € | 40 Auf Lager |
PG 36
|
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,7532 € - 0,8379 € | 1181 Auf Lager |
PG 9
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,9211 € - 1,023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 13.5
|
Schwarz
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,9211 € - 1,023 € | 5687 Auf Lager |
PG 13.5
|
Grau
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5,4091 € - 6,0117 € | 159 Auf Lager |
PG 48
|
Schwarz
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,9556 € - 3,2856 € | 15 Auf Lager |
PG 29
|
Grau
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9412 € - 1,0459 € | 304 Auf Lager |
PG 16
|
Grau
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7411 € - 0,7411 € | 8 Auf Lager |
1.000 in
|
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3099 € - 1,4491 € | 2 Auf Lager |
3/4 in
|
Grau
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6356 € - 0,7073 € | 765 Auf Lager |
M16
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,8065 € - 5,3517 € | 173 Auf Lager |
M63
|
Schwarz
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 0,6356 € - 0,7073 € | 1715 Auf Lager |
M16
|
Grau
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,3043 € - 4,7921 € | 430 Auf Lager |
M63
|
Grau
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7704 € - 0,8565 € | 2109 Auf Lager |
M20
|
Schwarz
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,8839 € - 3,2139 € | 510 Auf Lager |
M40
|
Grau
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.