Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Nylon

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1704

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
237 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Kompatibler Kabelmindestdurchmesser Montagegewindelänge Material Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
2,1378 € - 2,8552 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Schwarz
4.0 mm
9.0 mm
Nylon
9.0 mm
11,7939 € - 23,6022 € 108 Auf Lager
M40
Schwarz
17.0 mm
12.0 mm
Nylon
28.0 mm
4,3026 € - 8,6053 € 10 Auf Lager
M40
Schwarz
16.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
28.0 mm
0,4814 € - 0,4814 € 398 Auf Lager
PG-9
Grau
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
0,7518 € - 0,835 € 31344 Auf Lager
M16
Schwarz
16.0 mm
23.4 mm
PA
1,1306 € - 1,2554 € 134 Auf Lager
PG 13.5
Schwarz
6.0 mm
9.0 mm
PVC
12.0 mm
0,9053 € - 1,0029 € 46 Auf Lager
PG-9
Schwarz
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
0,5496 € - 0,5496 € 500 Auf Lager
PG-16
Schwarz
10.0 mm
10.0 mm
PVC
14.0 mm
1,5352 € - 1,7073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M25
Schwarz
25.0 mm
PA
25.4 mm
0,9024 € - 1,00 € 158 Auf Lager
M20
Grau
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
0,7518 € - 0,835 € 900 Auf Lager
M16
Grau
16.0 mm
23.4 mm
PA
1,1306 € - 1,2554 € 50 Auf Lager
PG-16
Grau
10.0 mm
10.0 mm
PVC
14.0 mm
0,9053 € - 1,0029 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG-9
Grau
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
0,7159 € - 0,7963 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Schwarz
12.0 mm
19.6 mm
PA
12.3 mm
3,30 € - 3,6587 € 100 Auf Lager
M50
Grau
50.0 mm
44.2 mm
PA
50.4 mm
1,693 € - 1,8795 € 300 Auf Lager
PG-21
Grau
13.0 mm
11.0 mm
PVC
18.0 mm
0,7891 € - 0,8795 € 19052 Auf Lager
PG-7
Schwarz
3.5 mm
13.6 mm
PVC
6.0 mm
  • von 12
Kabelverschraubung ATEX M16 4.0 mm 9.0 mm Nylon Schwarz

10304341

Preisbereich
2,8552 € - 2,1378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 9.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M40 17.0 mm 28.0 mm Nylon Schwarz

10304389

Preisbereich
23,6022 € - 11,7939 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    17.0 - 28.0 mm
  • Montagegewindelänge
    12.0 mm
Kabelverschraubung M40 16.0 mm 28.0 mm Nylon 6/6;EPDM Schwarz

10301593

Preisbereich
8,6053 € - 4,3026 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Multi Slot
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    16.0 - 28.0 mm
  • Montagegewindelänge
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
Kabelverschraubung PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC Grau

10378298

Preisbereich
0,4814 € - 0,4814 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    7.9 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M16 16.0 mm 16. 3 mm PA Schwarz

10378236

Preisbereich
0,835 € - 0,7518 €

Lagerbestände
31344 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Montagegewindelänge
    23.4 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelverschraubung PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PVC Schwarz

10378199

Preisbereich
1,2554 € - 1,1306 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC Schwarz

10378175

Preisbereich
1,0029 € - 0,9053 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    7.9 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG-16 10.0 mm 14.0 mm PVC Schwarz

10378205

Preisbereich
0,5496 € - 0,5496 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 14.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M25 25.0 mm 25.4 mm PA Schwarz

10378250

Preisbereich
1,7073 € - 1,5352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    25.0 - 25.4 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelverschraubung M20 20.0 mm 20.3 mm PA Grau

10378342

Preisbereich
1,00 € - 0,9024 €

Lagerbestände
158 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.0 - 20.3 mm
  • Montagegewindelänge
    28.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M16 16.0 mm 16. 3 mm PA Grau

10378335

Preisbereich
0,835 € - 0,7518 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Montagegewindelänge
    23.4 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelverschraubung PG-16 10.0 mm 14.0 mm PVC Grau

10378304

Preisbereich
1,2554 € - 1,1306 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 14.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC Grau

10378281

Preisbereich
1,0029 € - 0,9053 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    7.9 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M12 12.0 mm 12.3 mm PA Schwarz

10378229

Preisbereich
0,7963 € - 0,7159 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    12.0 - 12.3 mm
  • Montagegewindelänge
    19.6 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M50 50.0 mm 50.4 mm PA Grau

10378267

Preisbereich
3,6587 € - 3,30 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    50.0 - 50.4 mm
  • Montagegewindelänge
    44.2 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG-21 13.0 mm 18.0 mm PVC Grau

10378311

Preisbereich
1,8795 € - 1,693 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    11.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG-7 3.5 mm 6.0 mm PVC Schwarz

10378168

Preisbereich
0,8795 € - 0,7891 €

Lagerbestände
19052 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.5 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    13.6 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790