Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Nylon

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1704

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
237 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Kompatibler Kabelmindestdurchmesser Montagegewindelänge Material Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
0,7704 € - 0,8579 € 10642 Auf Lager
1/2 in
Schwarz
6.0 mm
13.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,7411 € - 0,7411 € 8 Auf Lager
1.000 in
Schwarz
18.0 mm
16.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
1,3099 € - 1,4491 € 2 Auf Lager
3/4 in
Grau
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
3,5869 € - 3,9887 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M50
Grau
32.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
0,7704 € - 0,8579 € 1016 Auf Lager
1/2 in
Schwarz
5.0 mm
13.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
4,8065 € - 5,3517 € 70 Auf Lager
M63
Grau
37.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
1,053 € - 1,053 € 1875 Auf Lager
M32
Grau
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
2,0517 € - 2,2956 € 1000 Auf Lager
M32
Grau
18.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
0,7704 € - 0,8565 € 15150 Auf Lager
M20
Grau
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,7704 € - 0,8565 € 15255 Auf Lager
M20
Grau
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
4,3043 € - 4,7921 € 430 Auf Lager
M63
Grau
29.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
35.0 mm
0,495 € - 0,5495 € 2224 Auf Lager
3/8 in
Schwarz
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
1,3099 € - 1,4491 € 649 Auf Lager
3/4 in
Schwarz
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
1,3099 € - 1,4491 € 317 Auf Lager
3/4 in
Grau
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
1,3099 € - 1,4491 € 1392 Auf Lager
3/4 in
Schwarz
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
0,7704 € - 0,8579 € 47 Auf Lager
1/2 in
Grau
5.0 mm
13.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
1,1062 € - 2,7978 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 7
Grau
3.0 mm
8.0 mm
PA
6.0 mm
0,9053 € - 1,0029 € 46 Auf Lager
PG-9
Schwarz
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
0,5496 € - 0,5496 € 500 Auf Lager
PG-16
Schwarz
10.0 mm
10.0 mm
PVC
14.0 mm
0,9024 € - 1,00 € 158 Auf Lager
M20
Grau
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
  • von 12
Kabelverschraubung 1/2 in 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264676

Preisbereich
0,8579 € - 0,7704 €

Lagerbestände
10642 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    13.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung 1.000 in 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264713

Preisbereich
0,7411 € - 0,7411 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    18.0 - 25.0 mm
  • Montagegewindelänge
    16.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung 3/4 in 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Grau

10264751

Preisbereich
1,4491 € - 1,3099 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M50 32 mm 38.0 mm Nylon 6 Grau

10264645

Preisbereich
3,9887 € - 3,5869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    32.0 - 38.0 mm
  • Montagegewindelänge
    18.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung 1/2 in 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264683

Preisbereich
0,8579 € - 0,7704 €

Lagerbestände
1016 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Montagegewindelänge
    13.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Grau

10264652

Preisbereich
5,3517 € - 4,8065 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    37.0 - 44.0 mm
  • Montagegewindelänge
    18.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M32 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Grau

10264621

Preisbereich
1,053 € - 1,053 €

Lagerbestände
1875 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 20.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M32 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Grau

10264614

Preisbereich
2,2956 € - 2,0517 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    18.0 - 25.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Grau

10264577

Preisbereich
0,8565 € - 0,7704 €

Lagerbestände
15150 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Grau

10264584

Preisbereich
0,8565 € - 0,7704 €

Lagerbestände
15255 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M63 29.0 mm 35.0 mm Nylon 6 Grau

10264386

Preisbereich
4,7921 € - 4,3043 €

Lagerbestände
430 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    29.0 - 35.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung 3/8 in 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264669

Preisbereich
0,5495 € - 0,495 €

Lagerbestände
2224 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung 3/4 in 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264706

Preisbereich
1,4491 € - 1,3099 €

Lagerbestände
649 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung 3/4 in 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Grau

10264744

Preisbereich
1,4491 € - 1,3099 €

Lagerbestände
317 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung 3/4 in 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264690

Preisbereich
1,4491 € - 1,3099 €

Lagerbestände
1392 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung 1/2 in 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Grau

10264737

Preisbereich
0,8579 € - 0,7704 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Montagegewindelänge
    13.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 7 3.0 mm 6.0 mm PA Grau

10354339

Preisbereich
2,7978 € - 1,1062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • EN-Schutzklasse
    EN50262
Kabelverschraubung PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC Schwarz

10378175

Preisbereich
1,0029 € - 0,9053 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    7.9 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG-16 10.0 mm 14.0 mm PVC Schwarz

10378205

Preisbereich
0,5496 € - 0,5496 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 14.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M20 20.0 mm 20.3 mm PA Grau

10378342

Preisbereich
1,00 € - 0,9024 €

Lagerbestände
158 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.0 - 20.3 mm
  • Montagegewindelänge
    28.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790