Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Messing

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1717

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
13,7452 € - 27,2379 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
10.0 mm
7,91 € - 16,611 € 93 Auf Lager
M16
7.5 mm
54,7324 € - 59,8608 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
33.0 mm
45,1711 € - 75,2666 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
28.0 mm
9,04 € - 21,6916 € 47 Auf Lager
M20
10.5 mm
23,0056 € - 57,8037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
20.5 mm
13,6878 € - 27,1174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
7.0 mm
31,5652 € - 76,1345 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
21.0 mm
81,0121 € - 186,067 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M50
37.5 mm
3,5058 € - 4,3751 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
21.0 mm
1,1517 € - 2,7654 € 80 Auf Lager
M16
10.0 mm
12,7926 € - 14,214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
25.0 mm
6,3445 € - 9,8693 € 399 Auf Lager
M20
12.0 mm
14,9217 € - 29,558 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
13.0 mm
13,9366 € - 33,4653 € 150 Auf Lager
M25
20.5 mm
105,5533 € - 242,4712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M63
53.0 mm
1,2227 € - 2,9327 € 530 Auf Lager
M20
13.0 mm
10207352 1,637 € - 2,0716 € 48 Auf Lager
M25
17.0 mm
1,2227 € - 2,9327 € 180 Auf Lager
M20
13.0 mm
1,637 € - 2,0716 € 1714 Auf Lager
M25
17.0 mm
  • von 6
Kabelverschraubung EMC M16 4.5 mm 10.0 mm Messing Natur

10302873

Preisbereich
27,2379 € - 13,7452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMV, erweitert
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.5 - 10.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung M16 5.0 mm 7.5 mm Messing Natur

10207208

Preisbereich
16,611 € - 7,91 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Kabelverschraubung M40 29.0 mm 33.0 mm Messing Natur

10207246

Preisbereich
59,8608 € - 54,7324 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    M40
Kabelverschraubung EMC M40 16.0 mm 28.0 mm Messing Natur

10635971

Preisbereich
75,2666 € - 45,1711 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMV, erweitert
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    55.0 mm
Kabelverschraubung M20 8.0 mm 10.5 mm Messing Natur

10207215

Preisbereich
21,6916 € - 9,04 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
Kabelverschraubung M32 17.0 mm 20.5 mm Messing Natur

10207239

Preisbereich
57,8037 € - 23,0056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    M32
Kabelverschraubung EMC M12 3.0 mm 7.0 mm Messing Natur

10302866

Preisbereich
27,1174 € - 13,6878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMV, erweitert
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.0 mm
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
Kabelverschraubung EMC M32 13.0 mm 21.0 mm Messing Natur

10636152

Preisbereich
76,1345 € - 31,5652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMV, erweitert
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 21.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung M50 31.0 mm 37.5 mm Messing Natur

10207253

Preisbereich
186,067 € - 81,0121 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M50
Kabelverschraubung M32 15.0 mm 21.0 mm PA Schwarz

10207383

Preisbereich
4,3751 € - 3,5058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gewindegröße
    M32
Kabelverschraubung M16 5.0 mm 10.0 mm PA Dunkelgrau

10207277

Preisbereich
2,7654 € - 1,1517 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    39.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Kabelverschraubung EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Messing Natur

10543221

Preisbereich
14,214 € - 12,7926 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMC
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    54.0 mm
Kabelverschraubung EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Messing Natur

10237175

Preisbereich
9,8693 € - 6,3445 €

Lagerbestände
399 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMC
  • Montagegewindelänge
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    36.5 mm
Kabelverschraubung EMC M20 6.0 mm 13.0 mm Messing Natur

10302880

Preisbereich
29,558 € - 14,9217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMV, erweitert
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 13.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung M25 15.5 mm 20.5 mm Messing Natur

10207222

Preisbereich
33,4653 € - 13,9366 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M25
Kabelverschraubung M63 46.0 mm 53.0 mm Messing Natur

10207260

Preisbereich
242,4712 € - 105,5533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M63
Kabelverschraubung M20 8.0 mm 13.0 mm PA Sibergrau

10207314

Preisbereich
2,9327 € - 1,2227 €

Lagerbestände
530 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Sibergrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    42.5 mm
  • Gewindegröße
    M20
Kabelverschraubung M25 11.0 mm 17.0 mm PA Schwarz

10207352

Preisbereich
2,0716 € - 1,637 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    48.0 mm
  • Gewindegröße
    M25
Kabelverschraubung M20 8.0 mm 13.0 mm PA Dunkelgrau

10207307

Preisbereich
2,9327 € - 1,2227 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    42.5 mm
  • Gewindegröße
    M20
Kabelverschraubung M25 11.0 mm 17.0 mm PA Sibergrau

10207345

Preisbereich
2,0716 € - 1,637 €

Lagerbestände
1714 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Sibergrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    48.0 mm
  • Gewindegröße
    M25