Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Messing

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1717

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
183,8101 € - 183,8101 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M63
48.0 mm
20,0296 € - 38,9888 € 70 Auf Lager
M25
17.0 mm
4,3879 € - 4,8894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M25
18.0 mm
11,7222 € - 22,8088 € 134 Auf Lager
M16
10.0 mm
59,3857 € - 115,6106 € 55 Auf Lager
M40
28.0 mm
27,8598 € - 40,9247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M63
44.0 mm
5,7948 € - 8,9513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/4
16.0 mm
3,5521 € - 5,5287 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2
12.0 mm
2,5631 € - 3,9784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/8
6.0 mm
8,1072 € - 9,0266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.000 in
25.0 mm
13,53 € - 13,53 € 21 Auf Lager
M20
13.0 mm
83,3609 € - 83,3609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M50
35.0 mm
72,0261 € - 72,0261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
13.0 mm
180,8114 € - 398,0233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M50
35.0 mm
2,4098 € - 3,7151 € 5300 Auf Lager
PG 9
6.0 mm
3,761 € - 5,2655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 13.5
9.0 mm
1,6576 € - 2,5654 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 7
6.5 mm
5,5023 € - 7,6935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 21
16.0 mm
16,9388 € - 24,8649 € 10 Auf Lager
PG 36
26.0 mm
1,4905 € - 2,308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
6.5 mm
  • von 6
Kabelverschraubung ATEX M63 32.0 mm 48.0 mm Messing Natur

10278321

Preisbereich
183,8101 € - 183,8101 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M25 10.0 mm 17.0 mm Messing Natur

10278284

Preisbereich
38,9888 € - 20,0296 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
Kabelverschraubung M25 13.0 mm 18.0 mm Messing Natur

10267592

Preisbereich
4,8894 € - 4,3879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm Messing Natur

10278260

Preisbereich
22,8088 € - 11,7222 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M40 16.0 mm 28.0 mm Messing Natur

10278307

Preisbereich
115,6106 € - 59,3857 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung M63 37.0 mm 44.0 mm Messing Natur

10267677

Preisbereich
40,9247 € - 27,8598 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    37.0 - 44.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
Kabelverschraubung 3/4 9.0 mm 16.0 mm Messing Natur

10267745

Preisbereich
8,9513 € - 5,7948 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    13.0 mm
Kabelverschraubung 1/2 6.0 mm 12.0 mm Messing Natur

10267714

Preisbereich
5,5287 € - 3,5521 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    13.0 mm
Kabelverschraubung 3/8 2.0 mm 6.0 mm Messing Natur

10267707

Preisbereich
3,9784 € - 2,5631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
Kabelverschraubung 1.000 in 18.0 mm 25.0 mm Messing Natur

10267752

Preisbereich
9,0266 € - 8,1072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    18.0 - 25.0 mm
  • Montagegewindelänge
    19.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M20 6.0 mm 13.0 mm Messing Natur

10278277

Preisbereich
13,53 € - 13,53 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm Messing Natur

10278314

Preisbereich
83,3609 € - 83,3609 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
Kabelverschraubung M20 6.0 mm 13.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304280

Preisbereich
72,0261 € - 72,0261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 13.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung M50 21.0 mm 35.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304327

Preisbereich
398,0233 € - 180,8114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    21.0 - 35.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
Kabelverschraubung PG 9 2.0 mm 6.0 mm Messing Natur

10267400

Preisbereich
3,7151 € - 2,4098 €

Lagerbestände
5300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Messing Natur

10267431

Preisbereich
5,2655 € - 3,761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.5 mm
Kabelverschraubung PG 7 3.0 mm 6.5 mm Messing Natur

10267370

Preisbereich
2,5654 € - 1,6576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
Kabelverschraubung PG 21 9.0 mm 16.0 mm Messing Natur

10267479

Preisbereich
7,6935 € - 5,5023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
Kabelverschraubung PG 36 20.0 mm 26.0 mm Messing Natur

10267509

Preisbereich
24,8649 € - 16,9388 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.0 - 26.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung M12 3.0 mm 6.5 mm Messing Natur

10267530

Preisbereich
2,308 € - 1,4905 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M12