Menü Suche

Kabelverschraubung M25 13.0 mm 18.0 mm Messing Natur

Diese Kabeldurchführung aus nickelbeschichtetem Messing bietet einen IP68-Schutz für metrische Gewinde. Die passende Sicherungsmutter und Dichtungsscheibe können separat bestellt werden. CE-geprüft.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10267592

Hersteller-Artikelnummer:

490693

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 4,8894 €
250 - 499 4,6386 €
500 + 4,3879 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Hauptmaterial Messing
Verschraubungsform Standard
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 13.0 - 18.0 mm
Montagegewindelänge 7.0 mm
Spezifikationen IP68
Gewindegröße M25
Zolltarifnummer 7415330000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns