Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Messing

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1717

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
2,4098 € - 3,7151 € 5300 Auf Lager
PG 9
6.0 mm
8,3579 € - 12,959 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
25.0 mm
20,5884 € - 28,7263 € 300 Auf Lager
M50
38.0 mm
10,7609 € - 20,9407 € 6 Auf Lager
M12
7.0 mm
72,0261 € - 72,0261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
13.0 mm
1,8248 € - 2,8199 € 6075 Auf Lager
M12
5.0 mm
3,2178 € - 3,5939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
9.0 mm
20,6163 € - 30,2767 € 720 Auf Lager
M50
31.0 mm
3,1481 € - 4,8559 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 13.5
12.0 mm
2,5631 € - 3,5981 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 9
8.0 mm
2,5631 € - 3,9784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/8
6.0 mm
20,0296 € - 38,9888 € 70 Auf Lager
M25
17.0 mm
183,8101 € - 183,8101 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M63
48.0 mm
13,53 € - 13,53 € 21 Auf Lager
M20
13.0 mm
83,3609 € - 83,3609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M50
35.0 mm
4,8894 € - 7,5765 € 25 Auf Lager
M25
16.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M63
35.0 mm
4,2207 € - 5,8798 € 4100 Auf Lager
1/2 in
9.0 mm
27,8598 € - 40,9247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M63
44.0 mm
3,5521 € - 5,5287 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2
12.0 mm
  • von 6
Kabelverschraubung PG 9 2.0 mm 6.0 mm Messing Natur

10267400

Preisbereich
3,7151 € - 2,4098 €

Lagerbestände
5300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung M32 18.0 mm 25.0 mm Messing Natur

10267615

Preisbereich
12,959 € - 8,3579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    18.0 - 25.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
Kabelverschraubung M50 32.0 mm 38.0 mm Messing Natur

10267653

Preisbereich
28,7263 € - 20,5884 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    32.0 - 38.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm Messing Natur

10278253

Preisbereich
20,9407 € - 10,7609 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
Kabelverschraubung M20 6.0 mm 13.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304280

Preisbereich
72,0261 € - 72,0261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 13.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung M12 2.0 mm 5.0 mm Messing Natur

10267547

Preisbereich
2,8199 € - 1,8248 €

Lagerbestände
6075 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
Kabelverschraubung M20 5.0 mm 9.0 mm Messing Natur

10267585

Preisbereich
3,5939 € - 3,2178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.5 mm
Kabelverschraubung M50 25.0 mm 31.0 mm Messing Natur

10267660

Preisbereich
30,2767 € - 20,6163 €

Lagerbestände
720 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    25.0 - 31.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
Kabelverschraubung PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Messing Natur

10267424

Preisbereich
4,8559 € - 3,1481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.5 mm
Kabelverschraubung PG 9 4.0 mm 8.0 mm Messing Natur

10267394

Preisbereich
3,5981 € - 2,5631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung 3/8 2.0 mm 6.0 mm Messing Natur

10267707

Preisbereich
3,9784 € - 2,5631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M25 10.0 mm 17.0 mm Messing Natur

10278284

Preisbereich
38,9888 € - 20,0296 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M63 32.0 mm 48.0 mm Messing Natur

10278321

Preisbereich
183,8101 € - 183,8101 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M20 6.0 mm 13.0 mm Messing Natur

10278277

Preisbereich
13,53 € - 13,53 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm Messing Natur

10278314

Preisbereich
83,3609 € - 83,3609 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
Kabelverschraubung M25 9.0 mm 16.0 mm Messing Natur

10267608

Preisbereich
7,5765 € - 4,8894 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M25
Kabelverschraubung M63 29.0 mm 35.0 mm Messing Natur

10267684


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    29.0 - 35.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
Kabelverschraubung 1/2 in 5.0 mm 9.0 mm Messing Natur

10267721

Preisbereich
5,8798 € - 4,2207 €

Lagerbestände
4100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Montagegewindelänge
    13.0 mm
Kabelverschraubung M63 37.0 mm 44.0 mm Messing Natur

10267677

Preisbereich
40,9247 € - 27,8598 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    37.0 - 44.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
Kabelverschraubung 1/2 6.0 mm 12.0 mm Messing Natur

10267714

Preisbereich
5,5287 € - 3,5521 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    13.0 mm